Dil Değiştir :
Lifted Services'in tekerlekli sandalye asansörü, tekerlekli sandalye kullanan kişiler için özel olarak geliştirilmiş yenilikçi bir sistemdir. İster evde ister kamusal alanlarda, iç veya dış mekanlarda olsun, bu asansör yüksekliği 1 metreye kadar olan kısa basamakları aşmayı mümkün kılar. İhtiyaç duyulmadığı zamanlarda, merdivenlerin dibindeki bir çukura dikkat çekmeyecek şekilde gizlenir, böylece ne yer kaplar ne de merdiven boşluğunda bir engel oluşturur.
Tekerlekli sandalye asansörü, tekerlekli sandalye kullanıcılarına kısa basamaklar üzerinden erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Asansör kullanılmadığında, merdivenlerin dibindeki bir girintinin içinde zeminle aynı hizada kaybolur. Bu montaj konumu, asansörün çevredeki iç tasarıma göze batmayacak şekilde entegre olduğu ve bir engel teşkil etmediği anlamına gelir. Bu sistemin bariz avantajı, çevreye uyumlu bir şekilde karışması ve dikkat çekmeyecek şekilde gizlenebilmesidir. Uzaktan kumanda veya duvara monte edilen bir kontrol sistemi ile çalıştırılır. Tekerlekli sandalyenin yolculuk sırasında platformdan düşmesini önlemek için önce bir güvenlik bordürü kaldırılır. Asansör daha sonra yukarı doğru hareket eder ve merdivenleri tırmanır. Güvenlik kaldırımında, tekerlekli sandalyenin temas etmesi halinde asansörü durduran bir sensör bulunmaktadır. Platform en üst basamağa ulaşır ulaşmaz, ön güvenlik kaldırımı kullanıcının inmesine izin vermek için alçalır. Platform terk edildikten sonra, aynı kontroller kullanılarak güvenli bir şekilde çukura geri indirilebilir ve bir sonraki kullanıma kadar burada saklanır.