3D yazıcıdan aşınmaya dayanıklı saat mekanizması parçaları

  • Neye ihtiyaç vardı? Mekanik bir saat mekanizması için bileşenler
  • Üretim süreci: Filament ekstrüzyon (FDM)
  • Gereksinimler: Yüksek aşınma direnci, iyi mekanik özellikler, detay hassasiyeti
  • Malzeme: iglidur® i150
  • Endüstri Model yapımı
  • İşbirliği sayesinde başarı: aşınma direncinin artması, bileşenlerin kullanım ömrünün önemli ölçüde uzaması, eşapmanın ve dolayısıyla bir bütün olarak mekanizmanın daha düzenli çalışması
Önden mekanik saat mekanizması: enerji döndürme mekanizmasında saklanır

Sorun

Çözüm

3D yazıcıdan tamamen hassas bir saat mekanizması

Arkadan mekanik saat mekanizması: En solda profil eğrisi tam olarak belirlenmesi gereken profil çarkı yer alır

iglidur® i150 ile daha hassas dişli

İglidur i150'den yapılmış cırcır, cırcır çarkı ve cırcır kenarından oluşur

Uygulamaların daha fazla kullanım ömrü için igus tribofilamentleri

Filament iglidur i150 aşınma oranları doğrusal v = 0,1 m/s; p = 1 MPa y ekseni = aşınma oranı (düşük daha iyidir) mavi çubuklar = sertleştirilmiş çelik (Cf53 / 1.1213), turuncu çubuklar = paslanmaz çelik (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

3D baskılı bileşenlerle ilgili diğer uygulama örneklerini burada bulabilirsiniz: