Dil Değiştir :

en dar bükülme yarıçapı için kontrol kablosu alçak tabanlı trenlerde operasyonel güvenlik sağlar
Toplu taşıma her koşulda güvenli olmalıdır. Operasyonel süreçlerde hiçbir aksama olmamalıdır. Kapılar genellikle ilgi odağıdır. Bu örnekte, hareketli enerji besleme sisteminde kullanılan bir kablo, sorunsuz açma ve kapama sağlar. Geliştirilmiş iletkenler ve kılıf malzemeleri, yüksek sürekli yüklere rağmen daha fazla arıza olmamasını sağlar.
Kontrol kablosu öncelikle kapıların izlenen şekilde açılıp kapanmasından sorumludur. Tüm denetimler sırasında büyük dikkat gerektiren, güvenlikle ilgili bir parçadır. "Maliyetlerimizi mümkün olduğunca düşük tutmak için, aşınmaya dayanıklı parçaları yalnızca en son teknolojiyi karşılayan yüksek kaliteli bileşenlerle değiştirmeye çalışıyoruz," diye açıklıyor Ernst Baerhausen. "Örneğin kablonun kullanım ömrü ne kadar uzun olursa, bakım aralıkları da o kadar uzun olur ve dolayısıyla ekonomik maliyetlerimiz azalır" diye ekliyor Hans Bennerscheid.
"Karşılaştırılabilir kablolardan temel fark iletkende yatıyor," diye açıklıyor igus® şirketinde chainflex® ve readychain® Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Rainer Rössel. "Bakır zamanla yaşlanır ve kırılgan hale gelir. CF98 kablosu artık saf bakır değil, çok daha yüksek mekanik stres için tasarlanmış özel bir alaşımdır."
Saf bakıra kıyasla sadece biraz daha düşük iletkenliğe sahiptir, bu da biraz daha yüksek bir kesit ile telafi edilmiştir - benzer bir tipe kıyasla yaklaşık %10 daha büyük dış çap. Bununla birlikte, son yıllarda gereksinimlerdeki önemli artış göz önüne alındığında, çok küçük kesitin kritik alanında operasyonel güvenilirliği garanti etmek için bu tür yüksek kaliteli çözümlere giderek daha sık ihtiyaç duyulacağı kesindir. Bu da enerji tedarik sistemlerinde yeni uygulamaları mümkün kılmaktadır - örneğin otomasyon sektöründe, ambalaj endüstrisinde, montaj ve yarı iletken endüstrisinde ve ayrıca otomotiv ve bankacılık sektörlerinde.
Tüm durumlar için kablo
"Makine ve tesis mühendisliği sektöründen gelmemize rağmen, kablolarımız otobüs ve trenlerdeki otomatik kapılar gibi güvenlikle ilgili birçok parçada güçlerini gösterebilmektedir," diye açıklıyor Rainer Rössel. "Özellikle toplu taşıma sektöründe, örneğin, bazı durumlarda çok yüksek tren yükleriyle ilgili sorunlara çözümler getirebildik, bu da sonuçta daha fazla yolcu güvenliği, daha yüksek operasyonel hazırlık ve dolayısıyla daha fazla maliyet etkinliği sağladı." Birçok demiryolu kapısı, önemli ölçüde daha yüksek işlevsel güvenilirlik sağlamak için halihazırda kablolarımızla donatılmıştır. Minimum miktar alımı veya ek ücret olmadığından, takip maliyetleri de azalmaktadır. Dünya çapında 750'den fazla kablo tipi stoktan temin edilebilmektedir.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz
Çok çeşitli alanlardan daha ilginç uygulamaları burada bulabilirsiniz
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat