Dil Değiştir :
Pantograflar sürekli titreşimlere, darbelere ve dönme hareketlerine maruz kalırlar. Bu, arızaya karşı güvenli bir şekilde çalışmalarını daha da önemli hale getirir. Yüksek performanslı polimerlerden üretilen igus bileşenleri ile pantograflardaki yatak noktaları ek yağlayıcı gerektirmez ve bu nedenle bakım gerektirmez. Entegre katı yağlayıcılar, bileşenlerin kendi kendini yağlamasını sağlar. igus'un yüksek performanslı polimerleri test laboratuvarında kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir. Test sonuçlarına dayanarak, hizmet ömürleri ücretsiz çevrimiçi araçlar kullanılarak da hesaplanabilir.
İgubal küresel kaymalı yataklar iletken olmayan yüksek performanslı polimerlerden yapıldığı için pantograflarda yalıtkan bileşenler olarak kullanılabilirler. İgubal çubuk ucu rulmanları KBRM ve KARM kullanılır. G J, W300, X ve Z malzemelerinden oluşan iglidur kaymalı yataklar da aynı iletken olmayan özelliklere sahiptir ve pantograflara monte edilir. Bu malzemelerin her biri iletkenlik, düşük nem emilimi veya yüksek sıcaklıklara dayanıklılık gibi belirli avantajlara sahiptir. Her iki igus ürünü de bu uygulamada bakım gerektirmeyen kullanımlarını göstermektedir. Ayrıca, igus yüksek performanslı polimerleri korozyona uğramaz ve hava koşullarına dayanıklıdır.