Dil Değiştir :

ECOTHERM'in solar buhar sistemleri, mevcut buhar kazanlarının fosil yakıt tüketimini azaltmak için endüstriyel üretim tesislerinin çatılarına kurulabilir. Salon çatısına kurulum hızlıdır, solar buhar sistemini bağlamak kolaydır ve bunun da ötesinde kullanıcılar CO2 emisyonlarını azaltır.
Ecotherm, konsantre güneş enerjisi teknolojisini endüstriyel buhar uygulamalarının gereksinimlerine uyarlamıştır. Güneş, bir dizi hareketli ayna aracılığıyla bir kolektör borusuna odaklanır. Manifolddan akan su, konsantre güneş ışınları tarafından buhara dönüştürülür. Buhar daha sonra belirli bir sıcaklık ve basınçta mevcut bir buhar sistemine beslenir. Fosil yakıtlarla çalışan bir buhar kazanının buhar üretimi buna göre azaltılabilir. Bu sadece maliyetlerden değil, aynı zamanda CO2'den de tasarruf sağlar.

Sistemin verimliliğini önemli ölçüde etkilediğinden, sistemin aynalarının çok hassas bir şekilde ayarlanabilmesi özellikle önemlidir. Bunun için iglidur® kaymalı yatakların kullanıldığı hassas bir yatak gereklidir. Rulmanların dış mekan kullanımına uygun olması ve yüksek UV radyasyonuna dayanabilmesi gerekiyordu. Her şey -30 ile +60 °C arasındaki bir sıcaklık aralığında. Ecotherm'in diğer gereksinimleri 20 yıllık rulman hizmet ömrü, bakım gerektirmeyen kullanım ve düşük maliyetlerdi. Tüm bu gereksinimler iglidur® J UV rulmanları tarafından karşılanabilmektedir.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz