Dil Değiştir :
Waldbröl-Brenzingen atık su arıtma tesisi, 1970 yılının başlarında inşa edilmiş ve 1991 yılında önemli ölçüde genişletilmiş olup, Bergisches Land bölgesinde Aggerverband tarafından işletilen 38 atık su arıtma tesisinden biridir. Waldbröl kasabasının büyük bir bölümünde üretilen atık suyu arıtmaktadır ve 10.200 eşdeğer nüfus için tasarlanmıştır. Şimdi bir arıtıcının mobil sıyırıcısı için bir enerji tedarik çözümü bulunması gerekiyordu. Aggerverband, kablo tamburlu geleneksel çözümden vazgeçerek igus® firmasının lbt flizz® sisteminden enerji beslemesi yapmaya karar verdi. Sonuç: Atık su arıtma tesisindeki sistem 2000 yılından bu yana herhangi bir arıza olmadan çalışıyor.
Sistem 2000 yılında kurulduğundan beri sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle bakım maliyetleri büyük ölçüde azalmıştır. Bu nedenle Aggerverband'ın bu çözümden memnun olması şaşırtıcı değil. Sorumlular da igus® 'un sunduğu hizmete iyi not veriyor. Aggerverband Elektrik Mühendisliği Müdürü Reinhard Braun şu yorumu yapıyor: "Bağlantılarımız her zaman hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde yanıt verdi."
lbt flizz® sistemi sadece bu uygulamada değil, olumsuz çevre koşulları altında da kendini kanıtlamıştır. Sistemde kullanılan tüm malzemeler korozyona ve hava koşullarına dayanıklıdır. Örneğin yağmur suyu taşma havuzlarında veya aşırı korozyon koruma gereksinimlerini karşılamak zorunda olan liman vinçlerinde buna uygun çok sayıda başka olasılık zaten gerçekleştirilmiştir. Sistem bileşenleri yaygın kimyasallara, greslere ve çözücülere karşı da dayanıklı olduğundan, igus® lbt flizz® sistemini galvanizleme tesisleri ve diğer kimya mühendisliği tesislerinin üreticilerine ve işletmecilerine de tedarik etmektedir.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz
Çok çeşitli alanlardan daha ilginç uygulamaları burada bulabilirsiniz