Dil Değiştir :
Plauen'deki büyük kanalizasyon arıtma tesisinde, temel flizz sistemimiz sıyırıcı köprüye güvenilir bir şekilde enerji sağlıyor. Bu sistem motorlu bir kablo makarasının yerini almıştır ve o zamandan beri birincil arıtıcının enerji ve sinyal beslemesi sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Enerji zinciri ve paslanmaz çelik muhafazanın montaja hazır bir kombinasyonu olan yeni sistem, kanalizasyon arıtma tesisi operasyonlarının gereksinim profilini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir.

Plauen atık su arıtma tesisinin birincil arıtıcısı
Enerji zinciri için özel çevre koşulları
Birincil durultucunun üzerinde bir kızak üzerinde hareket eden birincil durultucudaki hareketli sıyırıcı, yağları, katı yağları ve çökelmiş çamuru havuzun sonuna taşımak için her seferinde birkaç dakika sürer ve burada tamamı pompalanarak arıtma tesisine beslenir. Bu, eksenlerin her saniye çalışmadığı anlamına gelir. Düşük hıza rağmen bu, hareketli boru tesisatı için bir "low end" uygulaması değildir. Tam tersine: Enerji besleme sistemi tüm yıl boyunca açık havada 7/24 çalışmalıdır - donda, güçlü güneş ışığında, aşındırıcı, bazen agresif ortamlarda ve minimum bakımla.
Aranıyor: motorlu güç makarasına alternatif
Bu uygulama için geleneksel çözüm, sıyırıcı köprüsü üzerinde hareket eden ve kabloyu sıyırıcının konumuyla eşzamanlı olarak yukarı ve aşağı yuvarlayan motorlu bir kablo makarasıdır. Ancak Plauen kanalizasyon arıtma tesisindeki sorumluların da fark ettiği gibi, böyle bir sistem sorunlara neden olabilir. Andreas Schubert, Atıksu Ustası ve tesis işletmecisi ZWAV'da (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland) bir ustanın alanından sorumlu: "Kablo havzanın üstüne yerleştirildiği için bükülebilir ve hatta soğuk koşullarda donabilir. Daha sonra kazıyıcı tarafından ezilir ve değiştirilmesi gerekir."
Bu durum, yaklaşık 70.000 sakinin ve yerel sanayinin atık suyunun arıtıldığı Plauen'de birkaç kez yaşanmış ve yüksek onarım maliyetlerine yol açmıştır: Kablolar olumsuz çevre koşullarına uyarlanmıştır ve buna bağlı olarak pahalıdır. Bu durumda, kanalizasyon arıtma tesisi operatörleri alternatif arayışına girmiştir.

Birincil arıtıcıdaki temel flizz sistemi 58 m uzunluğundadır
basic flizz: kanali̇zasyon aritma tesi̇si̇ teknoloji̇si̇ i̇çi̇n standart çözüm
Başvurulan şirketlerden biri igus'tu - kanalizasyon arıtma tesisi teknolojisi için yeni bir standart henüz tamamlandığı için iyi bir zamanlamaydı: Temel flizz sistemimiz - sıyırıcılara, eleklere ve diğer kanalizasyon arıtma tesisi sistemlerine mobil enerji beslemesi için eksiksiz bir çözüm. Denenmiş ve test edilmiş chainflex kablolarla doldurulmuş ve hava koşullarına dayanıklı paslanmaz çelik bir muhafaza içinde güvenli ve sorunsuz bir şekilde yönlendirilen bir E2 enerji zincirinden oluşur. Kompakt ve sağlam sistem zemine ve duvara montaj için uygundur, 200 m'ye kadar hareketlere izin verir ve minimum bakımla uzun yıllar sorunsuz çalışma için sıfırdan geliştirilmiştir.

Enerji zinciri enerji ve sinyalleri sıyırıcı köprüye taşır
Havzanın iç kısmına montaj - sorunsuz çalışma
Bu ve fiyat-performans oranı, Plauen'deki kanalizasyon arıtma tesisinin işletmecisini ikna etti ve böylece kurulumun önünde hiçbir engel kalmadı. Teklifte bir dizi özel özellik dikkate alındı. Örneğin, Plauen tesisindeki birincil arıtıcı neredeyse 60 metre ile nispeten uzun ve hareketli enerji besleme sisteminin havzanın içine kurulması gerekiyordu. Bu nedenle burada korozyon direnci ve mümkün olduğunca bakım ve aşınma gerektirmeyen bir işletim son derece önemlidir: temel flizöre havuz boşaltılmadan erişilemez.
Yeni sistem 2013 yazında kuruldu ve o zamandan beri sorunsuz çalışıyor. Schubert şöyle diyor: "Hiçbir sorun yaşanmadı. Motorlu kablo makarasıyla kesinlikle en az bir kaza daha yaşardık."
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat