Change Language :

Enerjiyi taşımak ... enerjiyi korumak ... esnek kalırken
Şimdiye kadar, kıyı güç bağlantıları rıhtıma gömülü kalıcı prizlerdi. " e-zincir makara sistemi" mobil bir kıyı elektrik prizidir (SPO). Bu, limanlara ihtiyaç duydukları esnekliği sağlar.
Sistem:
Bobinli igus® özel zincirli motorlu e-zincir makarası
Makara uçlu ve bağlı mobil SPO'lu özel zincir
Mobil SPO mevcut liman ekipmanı veya vinç sistemi ile taşınabilir
Kablolar korunur ve terminal üzerinde serbestçe durmaz
Sistem güvenlik prosedürüne tamamen entegre edilmiştir ve böylece kablonun gergin olmasını önler
Taşınabilir sistem
Herhangi bir sabit SPO'ya bağlanabilir
Ağır kablonun taşınması için kaldırma aleti ile
50-60 m uzatma uzunluğu
Kalıcı olarak kurulan sistem
Sabit SPO'lar yerine doğrudan mobil SPO'lar kurun
Çok kısıtlı kurulum alanlarında da mümkündür
75-100 m uzatma uzunluğu
Avantajlar:
Farklı gemi tipleri istenildiği zaman bağlanabilir
Pahalı orta gerilim kabloları aşınma, kesilme ve diğer darbelere karşı korunur
Kolay kullanım ve daha fazla iş güvenliği: Mobil SPO bağlantı noktasına sürülür, ağır kabloların rıhtımdaki sabit SPO'ya zahmetli bir şekilde taşınması gerekmez
Daha fazla güvenlik, dayanıklılık ve daha düşük maliyet
Mobil SPO, igus® adresinde işlevsellik açısından test edilmiştir.
Terminalinizi gelecek için planlayın. igus® 'un denizcilik sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyiminden yararlanın. Bugün bir randevu alın.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat