Barobot, 6 mm ve 10 mm kalınlığında lazerle kesilmiş akrilik cam panellerden oluşmakta olup şeffaf veya siyah renklerde mevcuttur. Geliştiriciler bu malzemeyi hem ekonomik hem de görsel olarak çekici olduğu için tercih ettiler. Camı şişelere taşımak için çelik bir çubuk üzerinde kayan taşıyıcı için, mümkün olduğunca az boşluğa sahip, sessiz, gıda açısından güvenli ve uygun maliyetli bir yatak arıyorlardı. İlk denemede çelik çubuklar üzerinde kayan geleneksel metal bilyalı rulmanlar kullanıldı. Ancak camın şişeler arasında hareket ettiği hızlarda gürültü seviyesi tamamen kabul edilemezdi. Gıda güvenliği konusunda da endişeler vardı.