Dil Değiştir :
Sparkasse binasında on bir kata ve bodrum alanına bir grup asansör hizmet vermektedir. Tüm katlar müşterilerin erişimine açık değildir. Bu durum bir erişim kontrol sistemi tarafından düzenlenmektedir. Gerekli bus sinyalleri, tasarımı sayesinde uzun vadede serbestçe asılı uygulamanın neden olduğu yüksek gerilime dayanabilen özel bir kablo aracılığıyla iletilir.
"İrtibat kişimiz, endüstriyel ortamdan uzun, askıda seyahatler için son derece sağlam bir bus kablosu kullanmamızı önerdi," diye hatırlıyor Krauß. "Ancak o sırada bu kablo henüz test aşamasındaydı. Yine de kullanmaya karar verdik. Ve bu kararımızdan bir kez bile pişman olmadık."
"Çok çeşitli malzemeler ve süreçler kullanarak neredeyse her uygulama için kablo üretiyoruz," diye açıklıyor igus® Ürün Müdürü Andreas Muckes. "Tasarıma bağlı olarak, bu 500 metrelik uzunluklara kadar mümkündür." Şirketin kendi laboratuvarında, özellikle uzun ve kısa mesafelerdeki dinamikleri açısından çok çeşitli kablolar test ediliyor. Yarıçap ve burulma da önemli bir rol oynamaktadır. Odak noktası her zaman zorlu hareketler için doğru kablo konseptidir. Araştırma ve geliştirme için her yıl 2 milyardan fazla test döngüsü gerçekleştirilmektedir.
Laboratuvarda yapılan testler, çekme testindeki özel kablonun ilgili DIN VDE 0298'de istenen standarttan yaklaşık %15.000 daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamıştır. 2.919N ile çekildiğinde kablo kopmaz ve veri iletimi kalıcı kalır. Sistemdeki kablo 74 m uzunluğundadır.
Kendi ağırlıkları nedeniyle, normal bus kablolarına izin verilmez, çünkü destekleyici bir elemanın olmaması nedeniyle sadece 15 N/mm²'ye kadar yüklenebilirler. Sonuç olarak, gerçekler serbest asılı kablonun herhangi bir performans kaybı göstermeden 1 km'den daha uzun olabileceğini göstermektedir. "Bizim için bu, binayı teorik olarak önemli ölçüde genişletebileceğimiz anlamına geliyor," diyor Sparkasse Bina Organizasyonu Başkanı. Güvenli tarafta olmak ve verileri ölçmek için başlangıçta asansör sistemine ek bir kablo takıldı. Asansörler çok yüksek frekansla çalışıyor. Sistemin devreye alınmasından neredeyse altı ay sonra asansör 56.970 sefer gerçekleştirmişti. İki yıl sonra, herhangi bir arıza kaydedilmeden 160.000'i aşacaktır. "Onay sınırına kesinlikle ulaşılmayacaktır - yeni bir asansör kontrol sisteminin kurulması daha olasıdır," diyor igus Satış Danışmanı Eugen Kowalczyk kesin olarak. chainflex® endüstriyel uygulamalar için kablolar, zorlu çevre koşullarına ek olarak çok küçük bükülme yarıçapları, yüksek sayıda döngü, hız ve ivme için tasarlanmıştır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat