Dil Değiştir :

Burada 2002 yılında Westphal için açıklanan uygulama örneği, şu anda standart ürün yelpazemizde farklı versiyonları bulunan uzatıcı çapraz çubuklu enerji zincirlerinin daha da geliştirilmesi için bir başlangıç sinyali olmuştur. CNC işleme makinelerinde hortumların yönlendirilmesi söz konusu olduğunda hangi zincirin doğru olduğunu üretici Trima ile ilgili uygulama örneğinde öğrenebilirsiniz:
Şimdi öğrenin
Özel yapı mı yoksa standart çözüm mü? Müşteriler, zaman alan yedek parça tedariki ve yüksek geliştirme maliyetleri gibi özel tasarım sorunları olmadan teknik olarak optimize edilmiş makineler istiyor. Hamelin, Almanya merkezli Westphal Maschinenbau'nun igus bileşenleri ile gösterdiği gibi, başlangıçta çemberin karesini almak gibi görünen şey başarılabilir. Standart parçalardan yeni bir tür enerji besleme sistemi oluşturuldu ve piggyback prensibi nihayet ahşap ve sandviç işlemede büyük hacimli emme hortumlarına tanımlanmış bir yer veriyor ve iyileştirmeler için alan yaratıyor.
"Sorunun etrafından dolanmanın sonu geldi"
Talaş emmeye yönelik büyük emiş cihazları ahşap, alüminyum profil ve sandviç eleman işlemenin karakteristik özelliklerindendir. Ancak makinelerin giderek daha modern hale gelmesi ve daha yüksek performans sunmaya devam etmesi için tavandan sarkan emme hortumları mümkün değildi. Acilen bir çözüme ihtiyaç vardı. "Sadece iki hortumla bile işler zorlaşıyor" diyor Westphal sorunu anlatırken. "Bu yüzden bir çözüm bulmak için piyasayı araştırdık." Ve bunu karakteristik Westphalian açıklığı ile yaptılar. Westphal, enerji tedarik sistemi tedarikçisinin kendi müşterilerine karşı olduğu kadar yetkin ve şeffaf olmasını istiyordu. "İgus satış mühendisinden hemen etkilendik. Hemen geldi ve birkaç saat içinde nitelikli bir teklif sundu. Ve kurulum sırasında sorular ortaya çıktığında gelip bize destek oldu. Artık sorunun etrafından dolaşmaya son veren ve makinemizi istediğimiz gibi geliştirmemizi sağlayan bir çözümümüz var - daha fazla eksenle (kesinlikle veya lineer robot başına) ve daha uzun yollarla."
Peki çözüm tam olarak neydi?
Westphal Maschinenbau ve igus arasındaki işbirliği, 1600.40.250.0 tipi enerji besleme sistemi ile bir piggyback çözümü ile sonuçlandı. Tamamen plastikten yapılmıştır ve herhangi bir metal vida bağlantısı gerektirmez. Bu sayede kablolar ve hortumlar üzerinde özellikle naziktir. Bu
"Aslında bu çözüm sadece modüler sistemimizle mümkün," diyor igus'tan Michael Blass. "43.000'den fazla parça ile modüler sistemden özel çözümler de uygulayabiliyoruz. Burada standart bileşenleri, müşterinin yeniden sipariş verirken bekleme süresi olmaması için yeniden düzenledik."
Gelecek için seçenek
igus enerji besleme sistemleri, Westphal makinelerinde bulunan esneklik ve genişletilebilirlikte önemli bir rol oynamaktadır. "Bu sistemler, çeşitli eksenler ve lineer robotlarla optimum hortum ve kablo kılavuzluğu elde etmemizi sağlıyor," diyor Westphal. "Müşteriler, tercihen tüm bağlantı kabloları (veri, enerji, basınçlı hava ve ekstraksiyon) için merkezi bir beslemeye sahip tak-çıkar makineler istiyor. "Artan performans da bir başka trend: Westphal halihazırda üç bağımsız lineer robotlu ve 12 eksenli makineler kullanıyor. Ve bu neredeyse hepsi değil. Şimdiden 16 eksene kadar ve 40 metreye kadar hareket planlanıyor. Çok sayıda besleme hattı, böylesine büyük ve karmaşık sistemleri güçlü enerji besleme sistemleri olmadan düşünülemez hale getiriyor. Bu da Westphal Maschinenbau GmbH ve igus SE & Co. KG'nin başarılı bir şekilde işbirliği yapabileceği yeni alanlar açıyor.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz