Dil Değiştir :
Ahşap tozu, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar: Ahşap kaplamaların montajını yapan makinelerin kaymalı yatakları için çevresel koşullar ideal değildir. igus'un plastik kaymalı yatakları® bu zorlu koşullar altında kendilerini kanıtlıyor. Kaplama montaj teknolojilerinin tüm yelpazesini kapsayan dünya çapındaki tek üretici olan Heinrich Kuper GmbH, iglidur® G malzemesinden üretilen bölünmüş igus® kaymalı yatakları yeni nesil makinelerde özellikle kritik bir noktada, basınç kirişi yatağında kullanıyor.
Ahşap işleme söz konusu olduğunda, Alman makine mühendisliği uluslararası alanda güçlü bir konuma sahiptir. Bunun nedeni büyük ölçüde malzeme ve üretim süreçlerinin makinelerden ve tasarımcıların mühendislik uzmanlığından çok yüksek taleplerde bulunması olabilir. Örneğin kaplama üretimini ele alalım: tek tek kaplama şeritleri, yüksek presleme kuvvetleri ve yüksek sıcaklıklar kullanılarak halı olarak adlandırılan parçalara birleştirilir.
Buna ek olarak, meydana gelen yüksek sıcaklıklar termal genleşmeye yol açar ve bu da rulmanlar tarafından telafi edilmelidir. Diğer gereklilikler servis kolaylığı ve rulmanın ve dolayısıyla tüm makinenin kullanılabilirliği ile ilgilidir: temizlik amacıyla yapıştırma elemanlarına erişim gerektiğinden, rulman bu erişime izin vermelidir - başka bir deyişle, servis gerektiğinde kiriş hareket edebilmelidir. Buna ek olarak, rulmanlar büyük ölçüde bakım gerektirmemeli ve aşınmamalıdır. Son olarak, rulmanların maliyetleri de bir rol oynamaktadır.
Kuper, ACR - Superquick için yine de bilyalı burç kılavuzlarına sahip bir translatory basınçlı kiriş yatağı sağlamıştı. Heinrich Kuper GmbH'de ACR - Speedstar'ın tasarımından sorumlu tasarım müdür yardımcısı ve proje mühendisi Michael von Mutius: "Ancak bu rulman bakım gerektirmiyordu ve nispeten pahalıydı. Yapıştırıcı elemanlara erişilebilirlik de ideal değildi."
iglidur® G rulmanlarında 100 MPa'ya kadar olan yüzey basınçlarında sadece ihmal edilebilir plastik deformasyon ölçülmüştür. Bu yüksek basınç dayanımı aynı zamanda Kuper'in basınçlı kiriş rulmanına yüklediği gerekliliklerden biriydi. Rulman aynı zamanda yüksek basınçları karşılamak için de uygundur, çünkü sürtünme katsayısı artan yük ile azalır. yük, ancak en önemlisi, sadece teknik değil, aynı zamanda ekonomik veriler de doğrudur: iglidur® rulmanları, piyasada bulunan metalik haddelenmiş rulmanlara kıyasla önemli ölçüde daha uygun maliyetlidir ve elbette bilyalı rulmanlara kıyasla daha da fazladır. Aynı zamanda, rulmanlar bakım gerektirmediğinden ve çok uzun bir hizmet ömrüne sahip olduğundan servis çabası en aza indirilir: Yüksek yüklerde bile sabit sürtünme değerleriyle uzun süreli kullanım elde edilir.
Kuper, ACR-Speedstar'ın yenilikçi basınçlı kiriş rulmanı ile yeni bir çığır açtı ve bu ayrıntılı tasarım çözümünü, yeniliğin rekabet gücünü güçlendirdiğinin bir başka kanıtı olarak görüyor: Plastik kayar yatak uygulamada kendini kanıtladı ve yeni nesil makineler Atlanta, ABD'deki ahşap ticaret fuarında "Challenge Award" ile onurlandırıldı.