Mafsallı kollu robot

Mafsallı kollu robot

6'ya kadar serbestlik derecesine sahip esnek çok yönlü robotlar €3,277.60'dan başlayan fiyatlarla

  • Ücretsiz yazılım dahil tak ve çalıştır kontrol donanımı
  • Seçtiğiniz renkte konut
  • Kısa teslimat süreleri

igus® eklemli kol robotları hakkında teknik bilgiler

simge gücü

3 kg'a kadar taşıma kapasitesi

simge erişimi

790 mm'ye kadar erişim

icon DOF

6 serbestlik derecesine kadar

simge hızı

Maks. hız 7 alım/dk

icon tekrarlanabilirliği

Tekrarlanabilirlik: ± 0,5 mm

icon sıcaklığı

Min. 1 milyon Yaşam döngüsü

Mafsallı kol kontrol yazılımı

Cobot kontrol yazılımı
  • Ücretsiz ve lisanssız yazılımile satın almadan önce tüm igus® kinematiğini test edin
  • Tüm igus® robotları, tek eksenler ve AGV'ler için önceden programlanmış projelerle
  • Robot simülasyonu ile sezgisel 3D arayüz

Mafsallı kollu robot iş başında

Güncel igus mafsallı kol modelleri

Düşük Maliyetli Otomasyon eğitim programı

Yer tutucu

Online mağaza

Düşük Maliyetli Otomasyon çevrimiçi mağazası

robolink® tasarımcı

robolink tasarımcısı

Demo için randevu

ReBeL® canlı demosu için randevu

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar