Bilyalı rulman hizmet ömrü hesaplaması

Kullanım ömrü hesaplayıcısı

Bilyalı rulmanların hizmet ömrünü hesaplayın

Konveyör makaraları uzmanları

xiros® konveyör rulosu uzmanları

Bilyalı rulman hesaplaması çevrimiçi olarak kolaylaştırıldı

Rulman hesaplaması: Örnek

  • Birim: mm
  • Boyut: 6000
  • İç çap (d1): 10
  • Dış çap (d2): 26
  • Genişlik (b1): 8
  • Maks. radyal yük: 20N
  • Hız: 400 1/dak
  • Min. sıcaklık: -10°C
  • Maks. Sıcaklık: 50°C
  • Metal içermez
  • Bilyalı rulman ne kadar dayanır? Beklenen hizmet ömrü: 20.913 saat

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar