Dil Değiştir :
| Deneme numarası: 4588 | hizmet ömrü: 10 milyondan fazla vuruş |
|---|---|
| Kablo tipi: CF880.10.12 | bükülme yarıçapı: 100 mm (faktör 9,3 x d) |
| Kablo tipi: kontrol kablosu |

Bu testte, CF880.10.12'nin kullanım ömrü 100 mm yarıçaplı lineer bir zincirde analiz edilecekti.
Bir testere veya başka bir ahşap işleme makinesi için kontrol paneli her zaman basit bir uygulama gibi görünür. Prensipte öyledir, ancak güvenilirlik burada her şeyin başı ve sonudur, çünkü makinenin her işlevi bu noktadan etkilenir. Burada bulunan yarıçaplar genellikle daha büyüktür ve ahşap veya diğer yapı malzemeleri alanında CF880'in PVC kılıfı, kuru toza karşı iyi aşınma özellikleri ile çok uygundur. Bu tür sistemler genellikle dünya çapında kurulur ve bu nedenle yalnızca güvenilir bir hizmet ömrü değil, aynı zamanda UL onayı da gerektirir.
Çift vuruşlu 10 milyondan fazla test sonucu ile uygun maliyetli bir kablonun bile güvenilir olduğu doğrulanmıştır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat