Dil Değiştir :

Yüksek performanslı polimerlerden yapılmış kayar elemanların kullanımı sayesinde, drylin lineer teknolojisi özellikle aşınmaya dayanıklı, sessiz, kire dayanıklı, yüksek sıcaklıklara uygun ve ek yağlama olmadan çalışır. Tüm bu özellikleri garanti edebilmemiz için ürünlerimiz 4.000 m2'lik test laboratuvarımızda kapsamlı bir şekilde ve gerçekçi koşullar altında test edilmektedir. Ürünlerimizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için her yıl 135 trilyondan fazla test hareketi gerçekleştiriyoruz.
Drylin ürünlerimizi test laboratuvarında toplam 54 test düzeneğinde çeşitli koşullara tabi tutuyoruz. Lineer kılavuzun tribolojik özellikleri, aşınma ve sürtünme katsayısı analiz edilerek belirlenir. Buna ek olarak, montajlar işlev, hizmet ömrü, güç ve arıza senaryoları açısından test edilir.
Ürünlerin zor koşullar altında bile güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için, diğer şeylerin yanı sıra su altında ve yüksek kir yükleriyle testler yapılır. Testlerimizin sonuçları igus veritabanlarına kaydedilir ve çevrimiçi aracımıza dahil edilir. Bu, herkesin bir ürünün hizmet ömrünü çevrimiçi olarak ücretsiz hesaplamasını mümkün kılar.
İster hizmet ömrü ister sürtünme katsayısı olsun, lineer teknolojimizi test ediyoruz. Çok sayıda ürün ve malzeme testinin yanı sıra, bireysel müşteri uygulamalarını da analiz ediyoruz. Size bir izlenim vermek için, testlerden bir seçkiyi bir araya getirdik.
Deney yapmayı sevmiyorsunuz ancak uygulamanızı kullanmadan önce bir malzeme testine tabi tutmak mı istiyorsunuz? Ya da alışılmadık bir uygulama için bir çözüm mü arıyorsunuz? Hiç sorun değil. Uygulamanızı test laboratuvarımızda test edeceğiz ve uzmanlığımızı kullanarak sizin için en iyi igus çözümünü bulacağız - ister kaymalı yatak, enerji zinciri, kablo, lineer teknoloji, çubuk stoğu veya Düşük Maliyetli Otomasyon olsun.