Dil Değiştir :

Özellikle uygun maliyetli entegrasyon için
Daha az bakım gereksinimi ve yönlendirilen kabloların optimum korunması ile igus tasarımlı kablo tamburu. Mevcut yapılara entegrasyon için tasarlanmıştır ve böylece ağırlıktan, alandan ve son olarak maliyetlerden tasarruf etmek için kendi muhafazası olmadan teknolojik çekirdeğe indirgenmiştir.
E-spool flex light, kayma halkası olmayan bir kablo makarasının igus versiyonudur. Kablo, her zaman düzgün bir şekilde sarıldığından emin olmak için her zaman bir besleme yoluyla güvenli bir şekilde yönlendirilir. 5 mm'den 15 mm'ye kadar kablo çapları ve 3 ila 25 metre arası uzatma uzunlukları için.
| Parça No. | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablo çapı | 5 - 7mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11mm | 11 - 15 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11mm |
| Uzatma uzunluğu | 3m | 7m | 15m | 10m | 5m | 25m | 17m |
| Zincir içinde gerekli kablo uzunluğu | 1.1m | 2.6m | 4,5m | 3,3m | 2.4m | 4.7m | 3.5m |
| Sistem ağırlığı | 2.0kg | 2.7kg | 8.7kg | 8.9kg | 9,2 kg | 15,4 kg | 3.5m |

Bu dokümantasyon size teknik verilerden tehlike uyarılarına ve güvenlik talimatlarına kadar e-spool flex miniile ilgili tüm önemli bilgileri sağlayacaktır.

Bu montaj talimatlarında, e-spool flex ışığının nasıl monte edileceğini gösteriyoruz.

Bu montaj talimatlarında, e-spool flex light mini'nin nasıl monte edileceğini gösteriyoruz.

**Yüksek teknoloji:** Elektrik, veri, sıvı veya hava için kayma halkası içermeyen kılavuz sistem. Her türlü kablo ile donatılabilir.
Düşük maliyet: Kayma halkası yoktur ve onarım durumunda maliyet etkindir, çünkü tek tek bileşenler değiştirilebilir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat