Dil Değiştir :

Uzatıcı çapraz çubuk, E4.38L ve E4.48L zincir serilerinin iç yüksekliğini her iki tarafta 48,5 mm artırır. Uzatıcı traversler çeşitli şekillerde monte edilebilir - tek tarafa, her iki tarafa, normal açma çubuklarıyla dönüşümlü olarak ve bu seçeneklerin kombinasyonları.
Tipik uygulama alanları: ahşap işleme, makine aletleri, ekstraksiyon sistemleri, boya atölyeleri, genel makine mühendisliği
Parça numarasına istenen XXX Bi genişliğini ve R bükülme yarıçapını ekleyin, örneğin E4.38L.100B48.150.0
Aşağıdaki genişlikler mevcuttur:
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175
*İstek üzerine temin edilebilir
| Uzatıcı çapraz çubuklu bir e-zincir olasılığı | Sipariş No. |
|---|---|
| İç ve dış yarıçapta uzatıcı çapraz çubuklar | E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0 |
| İç yarıçap boyunca uzatıcı çapraz çubuk | H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0 |
| Dış yarıçapta genişletici çapraz çubuk | E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0 |
| Alternatif uzatıcı çapraz çubuk ve açma çubukları | H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0 |
| İç yarıçapta dönüşümlü olarak uzatma traversleri ve açma çubukları | E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0 |
| Dış yarıçap boyunca değişen uzatıcı çapraz çubuk ve standart çapraz çubuklar | E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0 |
Daha fazla bilgi için:
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat