Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
For series | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
length [mm]: |
|
Size: |
|
length [mm]: |
|
Size: |
|
Part No. | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Weight [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 591,77 EUR | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 606,54 EUR | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 648,94 EUR | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 842,89 EUR | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 903,61 EUR | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 905,68 EUR | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 1.620,89 EUR | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 370,72 EUR | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 538,26 EUR |
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h