Dil Değiştir :

Paralel hataların telafisi
E2/000 ve küçük E4.1 enerji zinciri ile kayma uygulamaları için igus® dengeleme ünitesi. Yüzer hareketli uç, önemli yanal yanlış hizalamaya sahip taşıyıcı kollar durumunda enerji zincirinin kılavuz olukta dengelenmesini ve böylece kuvvetsiz çalışmasını sağlar. Bu, uygulamanızın genel hizmet ömrünü uzatır.
Küçük, hafif ve uygun fiyatlı
i .Sense Durum İzleme Sistemiile uyumlu
Temel "yüzer hareketli uç" aşağıdaki zincir serileri ile kullanılabilir: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Maksimum seyahat uzunluğu: 100m
Maksimum ivme: 50m'ye kadar = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2
(maks.) 0-50m hareket için izin verilen parametreler
serisi
maks. Ek yük [kg/m]
seyahat [m]
a [m/s²]
2500
1
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
(maks.) 50-100 m hareket için izin verilen parametreler
serisi
maks. Ek yük [kg/m]
seyahat [m]
a [m/s²]
2500
1
50-100
1
2700
2
50-100
1
3500
3
50-100
1
E4.28
1,5
50-100
1
E4.32
2,5
50-100
1
E4.42
6
50-100
1
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat