enerji zinciri - Malzeme verileri ve renkler

Malzeme veri tablosu Ölçüm birimleriDeğerler igumid G/GLWDeğerler igumid NBDeğerler igumid ESDDeğerler igumid TEDeğerler igumid GEDeğerler igumid G V0Değerler igumid NB V0
Verim stresi (kuru/ıslak) MPa190/130 78/40 ** * – –
Kopma uzaması (kuru/ıslak) % 4/6 20/210 ***– –
Eğilme modülü (çekme testi) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Elastikiyet sınırı (eğilme) MPa7800300095001290 7200 ––
Eğilme dayanımı MPa24012023055200210115
Shore D sertliği – 79798372807975
Genel özellikler
Yoğunluk g/cm3 1.371.14 1.21.021.46 1.43 1.15
Nem emilimi 23/50 r.h.ağırlık % 1.43.41.90.80.72.12.2
Maksimum su emilimi ağırlık % 5.67.67.31.646.59.0
Elektriksel özellikler
Spesifik hacim direnci Ω x cm >1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
Yüzey direnci ROA Ω>1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
Isıl özellikler
Daha düşük çalışma sıcaklığı °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Malzeme sertifikaları
UL94'e göre yangına dayanıklılık – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Silikon içermez– evet evet evet evet evet – –
Halojen içermez – evet evet evet evet no evet evet
2002/95/EC (RoHS) – evetevetevetevetevet– –
2002/96/EC (WEEE) – evet evet evet evet – – –
Renk
RAL'e göre, yaklaşık. – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Yangından korunma sertifikası
– no no no no no FAR 25.853'e göre ve EN 45545 HL3 R22/R23FAR 25.853'e göre ve EN 45545 HL3 R22/R23

Renkler ve özel çözümler

Ral sayıları (yaklaşık)

Siyah
simge gri
Gri-beyaz
Gri-beyaz

Ral sayıları (yaklaşık)

Turuncu
sarı
Açık gri

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar