Dil Değiştir :

Bu döner modüller statik bir kılavuz tekneden oluşur. E-zincirin® sabit ucu kılavuz tekneye, hareketli ucu ise sistemin dönen kısmına takılır. Döner modüller için E4.1 serisi E-zincirler® kullanılır. Statik döner modüller dar alanlarda basit sabitleme için idealdir.
Maksimum dönüş açısı 400° (sisteme bağlı olarak)
180°/s'ye kadar dönüş hızı
Standartlaştırılmış sabitleme tiplerine sahip modül tasarımı
Kılavuz teknesinde entegre gerilim azaltma ve kablo yönlendirme
Tipik uygulama alanları:
Genel makine ve tesis mühendisliği, üretim sistemleri/malzeme taşıma, endüstriyel robotlar, tıbbi teknoloji, rüzgar türbinleri, eğlence parkı gezintileri, uydu teleskopları
Not: Listelenen statik döner modüller standart olarak eşleşen bir enerji zinciri ile birlikte tedarik edilmez. Talepte bulunurken lütfen ilgili parça numarasını ve uygun bir enerji zincirinin sunulması gerekip gerekmediğini belirtin.
| Parça No. | Hareketli Kablo Kanalı | Uzunluk [mm] | zincir bağlantısı | Dönme açısı [°] | Dış Ø [mm] | İç Ø [mm] | Yükseklik [mm] | Maks. kablo Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1,200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |