e-spool® standart ve HD seçenekleri

igus e-spool, enerji, veri ve hava beslemesi için kablo makarası.
  • Esnek enerji tedariki - tek bir sistemde farklı ortamların yönlendirilmesi
  • Esnek kullanım - her yönde enerji beslemesi mümkündür
  • Uygun maliyetli - twisterband döner hareket sağlar
  • Yer tasarrufu - enerji zinciri kompakt bir üniteye geri çekilir
  • Kablolarda çekme gerinimi yok
  • Kablolar geriye dönük olarak eklenebilir veya değiştirilebilir
  • iF Ürün Tasarım Ödülü 2013

SSS - Sıkça sorulan sorular

  • e-spool flex ve e-spool SPC, sadece bir kablonun çok yavaş veya manuel olarak yönlendirilmesi gerektiğinde manuel uzatmalı.
  • Kamusal alanlardaki baş üstü uygulamalarında tiyatro e-spool
  • Diğer tüm e-spool yaylı kablo tamburları, uzatma uzunluğuna ve dolum hacmine/kablo çapına bağlı olarak seçilmelidir
  • e-spool flex ile 10.000 hareket
  • e-spool 70.000 döngü ile standart
  • e-spool HD ile 40.000 döngü
  • Tiyatro e-spool 40.000 döngü ile
  • Mümkün olan yerlerde, ekransız kablolar için TPE dış kılıflı kablolar kullanılmalıdır.
  • Korumalı kablolar CFROBOT serisinden seçilmelidir.
  • Tüm kabloların dış çapı < 17mm olmalıdır.
  • Maksimum bükülme yarıçapları iç yarıçapta 44 mm ve dış yarıçapta 77 mm olarak gözlemlenmiştir.

Teknik veriler:

Hız v Maks. 1m/s
Hızlanma a maks. 1m/s²
Yanal hız Maks. 1m/s
Yanal ivmelenmeMaks. 1m/s2 (radyal) / 0,25 m/s2 (eksenel)
Sıcaklık aralığı0 - 70°C / HD seçenekleri: 0 - 80°C

e-spool standart - twisterband ile opsiyonel

Parça No. Uzunluk [mm]Ağırlık [kg]Dikey dolgu ağırlığı [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013.51
SP1.400.4000.01.R.0 400013.51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7,000381
SP1.700.7000.03.R.0 7,000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool standart - iki twister bantlı seçenek

Parça No. Uzunluk [mm]Ağırlık [kg]Dikey dolgu ağırlığı [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07,000451
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - twisterband ile seçenek

Parça No. Uzunluk [mm]Ağırlık [kg]Dikey dolgu ağırlığı [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07,00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7,000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7,000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - iki twister bantlı seçenek

Parça No. Uzunluk [mm]Ağırlık [kg]Dikey dolgu ağırlığı [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07,000842
SPHD2.700.7000.04.R.07,000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

E-spool için doldurma yönergeleri

Montaj talimatları

igus e-spool sistemi için dokümantasyon ve montaj kılavuzu.

Endüstride kullanım örnekleri

Ortada sarılı enerji zinciri bandı ve iki yan kılavuzu olan e-spool sistemi.

Mobil rüzgar türbin makinesi

e-spool uygulamaları

  • Açık alan uygulamaları
  • Kamusal alanda (seyirci tribünleri, sahneler vb.) baş üstü çalıştırılan e-spool uygulamaları

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar