Change Language :
Montaj setlerini Basic iç 3a veya dış 3b olarak sabitleyin (sabitleme gücünün yeterli olup olmadığını kontrol edin). Montaj setlerinin ve konektörlerin oluktan yarıya kadar dışarı çıktığından ve kayar somunun C profiline doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kauçuk gürültü sönümleme profili teknenin uzunluğuna (standart 2m) göre kesilir ve gösterilen oluğa elle bastırılır. (Resim sol tarafı göstermektedir. Sağ taraf ayna şeklinde ters çevrilmiştir. Tüm düz oluk bölümleri için tekrarlanmalıdır)
1 Her iki oluk yan parçasını birbirine iterek birleştirin (en az +2 mm boşluk bırakın!).
2 + 3 Her bir kanal segmentinin yarısını montaj seti ile kaplayın.
1 Gerekli minimum "zincir/kanal" boşluğunu her iki tarafta 2 mm olarak ayarlayın.
2 E-zincirin® kılavuz kanalda sorunsuz ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını test edin. KMA ile merkezden sabitleme için lütfen KMA genişliğine dikkat edin.
3 Minimum boşluğu ayarladıktan ve tüm kanal segmentleri hizalandıktan sonra, oluk üzerindeki tüm vida bağlantılarını sıkın. Kayar somunun doğru yönde takıldığından emin olun (ayrıntıya bakın) Montaj setlerinin sabitleme vidaları için sıkma torkları: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h