Pil üretimi beyaz kitap bannerı; broşür ve kapak görünüyor.
  • Pil üretimindeki gereksinimleri anlamak
  • Çiğ noktalarını ve ISO sınıflarını doğru şekilde sınıflandırın

Üreticilerden doğrudan enerji zincirleri ve enerji zinciri sistemleri

Hareketli Kablo Kanalları çevrimiçi mağazası

energy chain konfigürasyonu

Dijital yapılandırma ve igus ürünleri için garanti göstergesi olan e-chain.

energy chain wiki

Hareket Türleri

Turuncu e-chain kablo taşıyıcı ve hareket eden dairesel modüllü kablo yönlendirme sistemi.

Hareketli Kablo Kanalı nedir?

Hangi enerji zincirleri var?

Bir kablo taşıyıcı zincirin plastik halkası ve bağlantı parçası.

Küçük hareketli kablo kanalları

igus enerji zinciri, hortum tutucu ve bağlantı elemanı ile.

Orta boy Hareketli Kablo Kanalları

Siyah ve gri renkte çok sayıda halka ve bağlantı elemanı bulunan kablo zinciri.

Büyük Hareketli Kablo Kanalları

Siyah kablo kılıfı ve bağlantı flanşı olan e-chain modülü.

Robotlar için

Açılabilir kapaklı ve kablo kanallı kablo taşıyıcı modülü.

Kire ve taşlama talaşına karşı koruma

P4.1 enerji zinciri sistemi, çok sıralı bağlantılar ve kablo yönlendirmesiyle.

Uzun hareket mesafeleri için

UV, yağmur ve mekanik yük sembolleriyle kablo taşıyıcı zincir.

Özel ortamlar için

igus iSet genel görünümü, doğrusal ve döner enerji iletim ürün örnekleriyle.

Komple enerji zinciri seti

Farklı tiplerde üç enerji zinciri yan yana gösteriliyor.

Tüm Hareketli Kablo Kanalları ve aksesuarlar

igus ürünleri için garanti: 4 yıla kadar garanti.
Bir dizüstü bilgisayarda ürün yapılandırıcıda 360° görünümlü igus e-chain.
Online mağaza için çok damarlı ve ekranlı kablo demeti.

Size ilham verelim – gerçek hayattan örnekler

Endüstriyel bir tesiste çok sayıda asılı kablo taşıma zinciri bulunan büyük kablo yönetim sistemi.

HUNGEXPO'da çok amaçlı salon

Tozlu bir endüstri salonunda ağır hizmet vincindeki readychain enerji besleme sistemi.

BANG marka levha taşıma vinci

Makine ve tesislerde enerji zinciri uygulama örneklerinin kolajı.

Hareketli kablo kanalına sahip tüm uygulamalar

"On yıllık operasyonun ardından, ürünle ilgili çok iyi deneyimler yaşadığımızı söyleyebiliriz. Özellikle de dayanıklılık açısından. İşletme ve bakım minimum düzeyde tutulur. Görsel bir incelemeyle yetiniyoruz ve şu ana kadar çalışması olağanüstü."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Su ve Denizcilik Kurumu) Wilhelmshaven

Tüm enerji zinciri sisteminin çok kompakt olması bizi ikna etti. Öte yandan, plastik zincir çelik zincire kıyasla çok daha hafiftir. Onları köprünün bir ucundan diğerine çekmek için daha az güce ihtiyacınız var.

Joury van Gijseghem

Proje Yöneticisi DEME

Teslimatından bu yana igus enerji tedarik sistemi sorunsuz çalışıyor ve yalnızca minimum bakım gerektiriyor. Sonuç olarak, işçilik ve malzemeden büyük ölçüde tasarruf ettik.

Zhang Quan

SWS geliştirme departmanı başkanı

igus'un bakım gerektirmeyen ve yağlama gerektirmeyen ürünlerinin kullanılabileceği her yerde, bunları monte ediyorum. Uygun fiyatlı, dayanıklı, basit ve kirli ortamlarda bile çalışırlar.

Ingmar Roosileht

Yönetim Kurulu Üyesi ve Makine Mühendisi, Aramet OÜ

İki yılı aşkın süredir kullanımda olmalarına rağmen, hala hiçbir aşınma belirtisi göstermiyorlar. Enerji besleme sistemleri aylık olarak kontrol edilir. Burada şu ana kadar herhangi bir aşınmanın görünmediğini söyleyebiliriz.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH'de Elektrik Mühendisliği Bakım Müdürü

igus Chainflex ve kablo taşıma zinciri sistemleri ürün genel görünümü; çeşitli kablo ve kılavuz modülleri.

Hareketli kablo taşıma kanalı sipariş örneği

igus web sitesi, yazılım penceresi ve ekran çevresinde teknik uygulama örnekleri gösteren dizüstü bilgisayar.

Enerji tedarik sistemleri için öneriler

Hareketli kablo kanallarının avantajları nelerdir?

  • Son derece pürüzsüz hatları sayesinde kablolarla uyumlu
  • Çeşitli hareket türleri mümkündür
  • Hafif, modüler, dayanıklı, sessiz ve açması kolaydır
  • Enerji, veri, fiber optik kablo, yağ ve havayı tek bir sistemde yönlendirme
  • Online yapılandırılabilir
  • Öngörülebilir kullanım ömrü
  • Kullanımı kolay ve az bakım gerektiren, kurulumu basit
  • smart plastics sayesinde akıllı, kendi kendini izleyen bir sistem olarak genişletilebilir
  • Geniş standart katalog

3D CAD portalı

Bir tablette enerji zincirinin 3D CAD görünümü.
Farklı iletken yapılarındaki chainflex kabloların genel görünümü ve garanti bilgisi.

E-zincirler için uygun kablolar

  • Geniş ürün yelpazesi: energy chain'lerinde sürekli hareket için özel olarak tasarlanmış, kablo demeti takılmamış 1.350'den fazla kablo.
  • Her uygulama için geniş ürün yelpazesi: İster kontrol kabloları, ister servo kabloları, fiber optik kablolar, veri kabloları ya da daha pek çok ürün olsun – her zaman doğru çözüm.
  • Dünya çapındaki en yüksek standartlara uygundur: Kablolarımız, uluslararası onay ve standartlara uygun olarak sertifikalandırılmıştır.
  • Tüm chainflex kabloları, 5.500 m²'lik test laboratuvarımızda kapsamlı testlerden geçirilir ve 4 yıla kadar garantisunulur .
igus enerji zinciri, kablolar, sensör ve hareketi izlemek için radyo sembolleriyle gösteriliyor.

E-zincirler için akıllı bakım çözümleri

  • Durum izleme: Montajı tamamlanmış sensörler aracılığıyla çalışma sırasında ortaya çıkan kuvvetler ölçülerek, önceden tanımlanmış kritik değerler aşıldığında uyarılar gönderilebilir veya sistem durdurulabilir.
  • Kestirimci bakım: Sensörlerin ve yazılımın kullanımı, dinamik değiştirme önerileri sunulmasını ve optimum bakım zamanlarının belirlenmesini sağlar. Amaç, sistem güvenliğini ve ürünün hizmet ömrünü en üst düzeye çıkarmaktır

Hareketli Kablo Kanalı katalogu

Enerji zincirleri hakkında sayfaları açık katalog.

Test edildi!

e-chain içeren test düzeneğinde bir çalışan, test laboratuvarındaki bileşenleri kontrol ediyor.

Geri dönüşüm programı

Malzeme döngüsü için kablo zinciriyle chainge geri dönüşüm simgesi.

Online seminer

Bir kişi masada webinar arayüzü açık bir dizüstü bilgisayar kullanıyor.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar