Dil Değiştir :
Çok dar bir alanda dönme hareketleri – kendi ekseni etrafında 20 tur. Son derece kompakt igus twisterband sayesinde, dar alanlarda bile düşük aşınma ve çok az bakım gerektirerek maliyet etkin bir şekilde dönme hareketleri sağlanabilir; bu sayede enerji, veri ve ortamların güvenilir bir şekilde iletilmesi de mümkün olur.

Temiz oda koşullarına uygun ve yonga üretimi, pil üretimi veya ekran üretimi için maliyet açısından optimize edilmiş

Enerji tedarik sistemleri için test laboratuvarımıza bir göz atın.

*3.600°'ye kadar döner hareketli modeller stoktan sipariş edilebilir. 3.600°'nin üzerinde ise lütfen igus temsilcinizle iletişime geçin.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat