Change Language :
1. Seri ve zincir genişliğini belirleyin
Zinciri monte etmek için hangi kabloları kullanmak istediğinizi belirleyin. Gerekli seri ve zincir genişliği, atama ve en büyük kablo çapından kaynaklanır. İç yükseklik için, zincirin iç yüksekliğinin ve genişliğinin yaklaşık %20'si kadar bir kablo boşluğunu dikkate almanızı öneririz. Bu, örneğin 30 mm'lik bir kablo çapı için 3808 serisinin seçilmesi gerektiği anlamına gelir.
2. Dış ve iç yarıçapı belirleyin
Mevcut kurulum alanını belirleyin (boyut X1 ve X2)
Örnek: α = 220° / maks. kablo çapı 24 mm -> 2808 Serisi
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> Seçim tablosu -> 392 mm
3. Bükülme yarıçapını belirleyin R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* sonuçlar: Parça No. 2808.087.175/500
*Daha küçük yarıçap yakında geliyor

4. gerekli bağlantı sayısını hesaplayın

Efsane
A = Dış sınır
B = Makine
C = Üst sınır
a = İvme
α = dönüş açısı
AR = dış yarıçap e-zinciri®
Ba = e-zinciri®® -dış genişlik
Bi = e-zinciri®® -iç genişlik
FZmax = maks. ek yük
H = Nominal boşluk yüksekliği
ha = e-zinciri®® -dış yükseklik
hi = e-zinciri®® -iç yükseklik
HF = 50 mm boş alan dahil gerekli boşluk yüksekliği
IR = İç yarıçap e-zinciri®
K = Bükülme yarıçapı için ek ücret
uzunluk hesaplaması için n = Zincir baklası sayısı
R = bükülme yarıçapı
T = perde
v = Seyahat hızı
X1 = İç makine kurulum alanı
X2 = boşluk dahil dış yarıçap
RLK = Mesafe pivot noktası/sabitleme delikleri dış

twisterchain® genellikle geçerlidir:
Bir daire içinde hem sola hem de sağa hareket eden makine elemanları için dönüş açısı iki açının toplanmasıyla hesaplanır.
Zincirin doğru çalışması için aşağıdaki boşluklar gereklidir:
**IRmin. = X1 + 80 mm
X2 min. = AR + 80 mm
HF = H + 50 mm**
Twisterchain'in® ek bileşenler olmadan tasarlanması için öneriler
e-zincir®
FZmax.
FZmax.
v'den AR'ye
a'dan AR'ye
BR
AR
Seri
α 180°
α 360°
izin verilebilir
[m/s²]
maks.
izin verilebilir
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
max.
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
Hesaplamalarınız önerilerimizi aşıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h