Dil Değiştir :

İgus enerji zincirlerine aşinayım ve enerji tedarik sistemim için gerekli boyutları ve hareket türlerini biliyorum.

Uygulamamın ortam değişkenlerini biliyorum ve çevrimiçi olarak rahatça yapılandırmak veya bireysel bir proje hakkında bir uzmana danışmak istiyorum.

Uygulamam için hangi enerji zincirini seçmem gerektiğinden emin değilim ve daha fazla bilgiye ihtiyacım var.

Hareketin türünü biliyorum ve uygun enerji besleme sistemine ihtiyaç duyuyorum: Yatay hareket, dikey hareket, dairesel ve spiral hareket, vb.
Enerji zincirleri (energy chain : enerji besleme zincirleri, e-zincirler veya kablo çekme zincirleri olarak da adlandırılır) mekanik makine elemanlarıdır ve en çeşitli çevresel etkilere dayanması gereken enerji, veri ve sinyalleri sağlamak ve korumak için kullanılırlar. Kablo taşıma sistemleri ile ilgili belirleyici gerçek, birbirlerine karşı hareket eden bileşenlerin ortak yaşamıdır. Bunlar arasında kablolar, hortumlar, iç ayırma elemanları, gerilim azaltma cihazları ve yönlendirme kanalı yer alır.
Maksimum çalışma süreleri ve uzun bir hizmet ömrü elde etmek için kullanılan malzemelerin birbirleriyle en iyi şekilde eşleştirilmesi gerekir. Enerji zincirleri sayesinde, elektrik, gaz, hava veya sıvı şeklindeki enerjinin hareketli tüketicilere sağlandığı her yerde duruş süreleri önlenir.

Enerji zincirlerinde 4 yıla kadar garanti

Bir bakışta enerji zincirleri için tüm montaj talimatları.

İnteraktif 3D modellerinde enerji zincirlerini keşfedin

Enerji zincirleri için 4 yıl garantili uygun kablolar
Enerji zincirleri nerede kullanılıyor? - igus enerji zincirleri, içecek otomatlarından çelik fabrikalarına kadar dünya çapında yüz binlerce uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya çapında 50 sektörden 400.000'den fazla müşteri igus enerji zincirlerine güveniyor.

Delme yerine yapıştırma
İç mekan vinçlerinde kabloları yönlendirmek için kompakt çözüm
İç mekan / pergel vinçlerde asılı duran güç ve veri kabloları, dolaşıp kopabildikleri için genellikle yüksek risk oluşturur. Guidelok Swing GLO.S'un yeni yapışkanlı versiyonu ile kablo kılavuzu doğrudan vinç kirişinin konturuna monte edilebilir. Özel guidelok swing rocker sistemi, uzun kiriş uzunluklarında kullanıma olanak tanıyarak düşük aşınma ve maliyet etkinliği sağlar.
Yeni yapışkanlı versiyon ile kablo kılavuzunu vinç kirişine delmeden güvenli bir şekilde monte etmek gerçekten çok kolay. Yapışkan pedler ve montaj şablonu ile süper hızlı ve basit kurulum.

Enerji zincirlerinin daha hızlı tasarlanması. Çok çeşitli sistemler için CAD modelleri. Sürükleme zincirleri tasarlamak artık çok kolay.
E-zincirimiz, içecek otomatları ve CNC makinelerinden çelik işlerine kadar dünya çapında yüz binlerce uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Desteklenmeyen uzunluklar kolaylıkla köprülenebilir ve çok çeşitli endüstriler için uzun seyahatler düşünülebilir. Modüler bir tasarıma sahiptir ve bu nedenle kurulumu kolaydır. Tamamen ortam dostu olan ve en küçük bükülme yarıçapı için tasarlanan igus zincirleri yalnızca dar kurulum alanları için değil, aynı zamanda büyük, ağır ve sert kablolar veya hortumlar için de uygundur.

Enerji zinciri kataloğu online olarak indirilebilir!
► Buradan indirin (PDF)

Her yıl, en zorlu etkilere dayanması için 3.000 e-zincir testi gerçekleştirilmektedir.
Test laboratuvarına git
Üreticiden bağımsız olarak enerji zincirleri igus'ta geri dönüştürülebilir. Nasıl çalışır?
Geri dönüşüm programına git
Online enerji zinciri seminerlerimize katılarak konuşmacılarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanın. İnteraktif✓ bilgilendirici✓ ücretsiz✓
Çevrimiçi seminerlere gidin