Change Language :
"Plastik kaymalı yataklar yağlama maddesi içermediğinden ve ayrıca kire karşı duyarsız olduğundan, olası bakım aralıkları mutlak minimuma indirilir. Elbette bu sayede müşterilerimizden puan toplayabiliriz!"
Lothar Hug, Kohler Maschinenbau GmbH'de tasarım mühendisi

Doğrultma makinesinde iglidur malzemeden üretilmiş makaralar, e-zincirler ve chainflex kablolar kullanılmaktadır.
Sac işleme için tesviye makinelerinin yardımıyla, sac metalde şekillendirme veya delme sırasında ortaya çıkan neredeyse tüm gerilmeler ortadan kaldırılabilir ve böylece daha sonraki işlemler sırasında ürünlerin kalitesi garanti altına alınabilir. Tribo-optimize edilmiş plastik kaymalı yataklar, çeşitli teknik zorlukların çözülmesine yardımcı olur. igus'un makine elemanları Kohler Maschinenbau ürün yelpazesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. "Doğrusal teknoloji için kaymalı yataklardan plastik makaralara kadar, yağlayıcı içermeyen ve korozyona dayanıklı bileşenler için giderek daha fazla uygulama buluyoruz," diyor Günter Keller.
"Tasarım mühendisi Lothar Hug" makinelerimizde en önemli şeyin maksimum güvenilirlik olduğunu söylüyor. "Sistem müşterinin tesislerindeyken, herhangi bir sorun olmadan sürekli çalışmalıdır." Haftanın yedi günü üç ve dört vardiya çalışma burada normdur. Plastik bileşenlerin dayanması gereken çevresel koşullar son derece çeşitlidir. "Havacılık sektöründeki mevcut bir projede, -80°C'de sac levhaları tesviye ediyoruz. Bu da makine üzerinde çok fazla yoğuşma olduğu anlamına geliyor. Bir başka örnek de sadece 900°C'ye kadar soğutulduktan sonra doğrultulabilen özel alaşımlarla ilgilidir" diyor tasarım mühendisi.

Montaj delikli igubal flanş montajlı rulmanlar, konveyör bant taşımacılığı için aşınmaya dayanıklı ve duyarsız iglidur makaralar.
Buna bir de çok çeşitli iklim koşulları ekleniyor. Makineler 40 ila 45°C ortam sıcaklıklarında ve %95 nem oranında, -20°C'de olduğu kadar güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Bununla birlikte, kireç parçacıkları ve her zaman mevcut olan haddeleme ve çekme yağı, makine elemanlarına en yüksek talepleri getirmektedir. "igus polimer rulmanlar bu zorlu çevre koşullarında da kendilerini kanıtlıyorlar," Günter Keller'i günlük çalışmalarından rapor ediyor. "Uzun hizmet ömürleri, bakım kolaylıkları ve kire karşı dirençleri en başından beri işe yaradı."
Tasarım mühendisi Lothar Hug da bunu doğrulayabilir: "Bazı sistemlerimiz çok dar alanlarda bulunduğundan, bakım ve servis, özellikle otomotiv endüstrisindeki müşterilerimiz için giderek daha önemli bir rol oynuyor. Polimer rulmanlar yağlama maddesi içermediğinden ve ayrıca kire karşı duyarsız olduğundan, olası bakım aralıkları mutlak minimuma indirilir. Elbette bu sayede müşterilerimizden puan toplayabiliyoruz!"
Yakın zamanda bir otomobil üreticisi için toplam uzunluğu sadece 13,50 metre olan bir sistem tasarlandı. Çok dar bir alanda yer aldığından, bakım kolaylığı ana müşteri gereksinimlerinden biriydi ve bu da plastik kaymalı yataklar kullanılarak sağlandı.

drylin R lineer kılavuz, yanal kılavuza takılmıştır. Ortam özellikle kir ve damlayan yağ ile agresiftir.
"Yan kılavuzun kirlenmesi bizim için özellikle önemli bir konudur," diyor Günter Keller. Her yere yağ damlıyor ve kayış bazen nemli oluyor. Bu agresif ortamda, örneğin, destekli şaftlara sahip sekiz drylin R lineer kaymalı yatak, bir kılavuz sistemi olarak hizmet vermektedir. Lineer teknoloji için özel olarak geliştirilmiş aşınmaya karşı yüksek dirençli polimerlere dayanmaktadırlar. Boyutları standart bilyalı burçlarla uyumludur. Özel geometrileri, zorlu ortamlarda bile sağlamlığı garanti eder. Buna yüksek yükler de eklenir. "Buradaki tedarikçilerimizden de büyük ölçüde esneklik talep ediyoruz.
Yanal kılavuz için gereken tasarım çabası özellikle yüksektir. Buna bir de yüksek düzeyde dikey entegrasyon ekleniyor. "Standart makineler için igus ile işbirliğimizi yoğunlaştırıyoruz. Yanal kılavuzu komple bir sistem olarak alıyoruz ve daha sonra basitçe flanşlıyoruz. Bu bizim için tasarım, parça üretimi ve montaj işlerini ortadan kaldırıyor. Lothar Hug, teknik ve ekonomik avantajların yaklaşık yüzde 50 olduğunu hesaplıyor". "Bizim için her açıdan karşılığını veriyor."

Uzun çalışma süreleri, yüksek yükler: iglidur G kaymalı yataklar. 650'den fazla boyut stoklarımızda mevcuttur.
Bandın başlangıcından sonuna kadar bir dizi işlem adımı vardır. Yaklaşık 1.400 iglidur silindir, tüm kılavuzluk için düzgün çalışan taşıma silindirleri olarak kullanılmaktadır. Bunun çeşitli teknik avantajları bulunmaktadır. "Kayış kısmen kaplanmış ve yağlanmıştır. Özel plastik duyarsız olduğundan, çizikler veya diğer kalite kayıpları nedeniyle ne aşınma ne de hasar olur. Yüzeyler mükemmel durumda," diye özetliyor Günter Keller.
Buna ek olarak, iglidur G kaymalı yataklar ve igubal yastık blok yataklar, tesviye sistemindeki çeşitli ayarlama görevleri için kullanılıyor. Bunlar da kendi görevlerinde kendilerini kanıtlıyor ve güvenlik ve yüksek işlevsellik sağlıyor.
Tesviye makinelerinde polimer rulmanların kullanımına ilişkin halen çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin bobin, ilk olarak bir yerleştirme yardımcısı kullanılarak makaraya yerleştirilir. "Lothar Hug'un" bildirdiğine göre, en yüksek yüklerin oluştuğu yer burasıdır ve bu da teknoloji üzerinde muazzam talepler doğurmaktadır. "Örneğin 15 tona kadar montaja hazır döner tabla rulmanlarımız bu noktalar için idealdir," diyor igus teknik satış danışmanı Dominik Hartmann. Sağlamdırlar ve yüksek yüklere sorunsuzca dayanabilirler." İlk görüşmeler halihazırda devam ediyor. Çünkü "özellikle özel makine yapımında" müşterilerimize en iyi çözümü sunmak için tedarikçilerimizin uzmanlığına güveniyoruz diyor Günter Keller.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h