Çeşitli endüstriyel uygulamalardaki robolink ve apiro robot kolları.

Bina otomasyon sistemleri: Basit, modüler, esnek bir şekilde genişletilebilir

Drygear® Apiro modüler dişli kutusu sistemi

  • şerit ayarı,
  • itici görevler,
  • farklı oranlara sahip dişli kutuları,
  • döner halkalar ve döner eksenler

20 modüler redüktör sistemi için uygulama örnekleri

Birden fazla Apiro uygulaması ve konveyör modülü içeren iDeas genel görünümü.

Apiro® başlangıç kiti

Starterkit Apiro: beyaz arka planda gantry sistemine ait çeşitli tekil parçalar.
Apiro döner eksen hareketi
  • Enkoderli ve konnektörlü Nema 17 motorlu 32:1 oranlı dişli kutusu
  • Döner indeksleme tablaları veya döner eksen hareketi için
  • Örnek uygulamalar: laboratuvar alanı veya montaj görevleri
İtici uygulama
  • Dişli kutusu ve Nema 17 motor ile birleştirilmiş konsol ekseni
  • Uygulamada farklı vuruşlara izin verir
  • Kremayer ve pinyon elemanları dahildir
İtici uygulama
  • 64:1 oranlı ve Nema 23 motorlu dişli kutusu
  • 1 m'ye kadar strok uzunluğu mümkündür
  • Örnek uygulama: seralar, pencere ayarlamaları ve pencereler, kapılar, dolaplar gibi mobilyalar için diğer ayarlamalar
Pres-fit prosedürü
  • Bir dişli kutusu ve Nema 17 motor ile birleştirilmiş konsol ekseni
  • Örnek uygulama: montaj sırasında pres-fit prosedürleri
  • 25N'a kadar mümkün
Şerit ayarı
  • Nema 17 motor ve 32:1 oranlı dişli kutusuna bağlı çok fonksiyonlu profil
  • Örnek uygulama: ambalaj endüstrisi, örneğin konveyör bantları için
Dönme hareketi
  • Çok işlevli bir profil ve bir Nema 17 motor ile bağlanan 32:1 oranlı iki dişli kutusu
  • Örnek uygulama: sarmal kapılar
Taşıma bandı ve kılavuz silindirleri olan testere sistemi üretim alanında.
  • Kısmen otomatikleştirilmiş üretim hatlarının genişletilmesi
  • İtici ve makara uygulamaları için
Al ve yerleştir
  • Montajlı sistem; döner tablalı ve konsol eksenli dişli kutusu
  • Bir drylin lineer robot üzerine monte edilmiştir
  • Örnek uygulama: lojistik, sıralama görevleri, dikey tarım
Kartezyen robotlar
  • Çok fonksiyonlu profil ve igus e-zinciri ile dişli kutuları ve konsol eksenlerinin kombinasyonu
  • Uygulama örneği: alma ve yerleştirme görevleri, örneğin otomatlar, dikey tarım, eczaneler için
Yükseklik ayarı
  • 64:1 oranlı akuple dişli kutusu ve Nema 17 motor
  • Örnek uygulamalar: Yükseklik ayarlamaları, örneğin davlumbazlar veya lambalar için

Yüksek Teknoloji

Düşük Maliyet

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Mekanik bağlantı için tahrik pimli mafsal.

Tahrik pimli dişli kutusu

Çok işlevli profilli döner bağlantı.

Çok fonksiyonlu profile sahip dişli kutusu

Millere ve siyah gövdeye sahip Apiro dişli kutusu, yeni sürüm olarak işaretli.

Konik dişli kutuları

Doğrusal ve dönel uygulamalar için Apiro dişli.

Hijyenik tasarımlı dişli kutusu

Silindirik gövdeli ve montaj braketi olan Apiro tahrik modülü aksesuarı.

Aksesuarlar

igus lineer eksenler, Apiro ve drylin bağlantısıyla farklı görünümlerde.

Tahrik ve kılavuz vida teknolojisinin çıkışına bağlantı

drygear® Apiro - Test edilmiş ve kanıtlanmış

Sütun grafiği: iglidur A180 ve iglidur J, PA2200 ve PPSU’dan çok daha yüksek.

Bize talebinizi gönderin

Bir bakışta dişli kutuları ve bileşenleri

Endüstriyel uygulamalar için döner tablalı mafsal.

Döner tablalı dişli kutusu

Mekanik bağlantı için kaplinli dişli ünitesi.

Kaplinli dişli kutusu

Beyaz arka planda igus tahrik ünitesi bulunan lineer mil.

Konsol ekseni

İki lineer ray ve merkezde tahrik gövdesi bulunan Apiro dişli kutusu.

Çift eksenli konsol ekseni

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar