Change Language :

iglidur ürün yelpazesine ek® PRT-04 döner bilezikli rulman
iglidur® PRT döner bilezikli rulmanlar hafif, kompakt ve montaja hazır çözümlerdir. Bunların sürekli olarak daha da geliştirilmesi sayesinde, artık daha küçük kurulum alanları için bile uygun olan ve önceki modellerden daha uygun maliyetli olan bir döner halka rulmanı geliştirebildik.
YENİ: Artık 20 ve 30 bedenleri de mevcut!
Yeni varyantlar




Küçük bir kurulum alanında tahrik ve hareketleri mümkün kılmak, birçok uygulama alanında karşılaştığımız bir gerekliliktir: İster araç geliştirmede ister makine mühendisliğinde olsun. iglidur® PRT-04 gereksinimlerinize esnek bir şekilde uyum sağlar. Yumuşak dönüş ve dönme hareketleri mümkün kılınmıştır - ve bu artık daha küçük kurulum alanlarında da mümkündür. Bu da çok yönlü uygulama olanakları sağlar.
Yeni ürünlerimiz hakkında sorularınız mı var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Hiçbir yükümlülük altına girmeden tavsiye almak için bizimle iletişime geçin.
Bu arada: Tasarım aşamasından bitmiş bileşene ve ötesine kadar sizi destekliyoruz. Prototiplerden küçük veya yüksek hacme kadar.
Sizden haber bekliyoruz!
Şimdi iletişime geçin
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h