Tüm hafif robotlar için çalışma alanının basitçe genişletilmesi 2.248,09 €'dan başlayan fiyatlarla
Yedinci eksen ile robotunuzun çalışma alanını dört kat genişletebilirsiniz. Doğrusal eksen büyük ölçüde tribolojik olarak optimize edilmiş plastikten oluşur ve bu nedenle yüksek maliyet tasarrufu sağlar. Basit entegrasyon için igus® robotları, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan ve çok daha fazlası için uygun adaptör kitleri mevcuttur. Kontrol, dijital I/O'lar, URCap veya igus Robot Kontrol sistemi aracılığıyla gerçekleşir.
- 6,000mm'ye kadar strok uzunlukları
- 0,3 mm hassasiyet
- 55kg'a kadar yük taşıma kapasitesi