igus'un chainflex kabloları, bu yılın birçok yeni ürününde olduğu gibi her zaman 36 aya kadar garanti ile teslim edilir. Temiz odalar için çözümlerimiz var: chainflex CASE için ürün yelpazesini genişletiyoruz; sürücü teknolojisi için daha fazla kablo sunuyoruz ve e-zincirler için FastConnect özellikli bir PROFINET kablosunu nitelendiriyoruz.
Kabloyu direkt olarak kablo rafının üzerine enerji zincirinden sonra döşeme çözümü Yeni kablo serimiz UL listesindedir, e-chain arkadasındaki takma noktaları artık gerekli değildir. Enerji zinciri ve sabit kurulum için farklı çeşit kabloların saklanması artık gerekli değildir.
SEW'in MOVILINK DDI teknolojisi için yeni bir hibrit kablo Sistem verilerinin aktarımı ağır iş koaksiyal eleman aracılığıyla gerçekleşmektedir, ancak ürünümüz CF280.UL.H207.D hareket halinde garantili kullanım ömrüne ulaşmaktadır.
FANUC şirketinden PUR ceketli, motor jeneratörüne adapte bir servo kablo serisi. 36 aya kadar garantili kullanım ömürlü ve UL onaylı.
Açık bir kullanım ömrü ifadesi 36 aya kadar garantisi ve FastConnect teknolojisi uygunluğu olan CF898.061.FC, size %46'ya kadar demetleme zamanı tasarruf ettirecek yeni bir kablo türü.
En küçük montaj alanları ve uzun hareket mesafeleri için en doğru kablo . Damar/kesit kombinasyonu (3G2.5) C'nin CF6 kablo ailesine eklenmesi.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h