yüksek performanslı plastikten üretilmiş drygear dişli kutuları

Yağlama veya bakım gerektirmeden otomatikleştirin

Pratik PDF indirmeleri: Sistemleriniz için çözümler ve fikirler

12 otomasyon çözümü

Açık sayfalar ve dişli şemaları içeren drygear Apiro iDeas broşürünün üçlü mockup'ı.

Optimize edilmiş üretim hatları

İçecek endüstrisi için igus Conveyor iDeas broşür maketi.

Format ayarları

drygear Getriebetechnik: broşürler ve teknik çizimlerle format ayarı.

Özetle daha fazla bilgi

drygear dişli kutularımızla tam ve kısmi otomatik format ayarlamasına ilişkin bilgiler.

Ambalaj teknolojisinde Drygear şanzıman teknolojisi

  • Önemli ölçüde daha yüksek sistem kullanılabilirliği
  • Aksama süresi yok
  • İşletme maliyetlerinde önemli bir azalma

Bir bakışta şanzıman çözümleri

drygear Apiro modüler dişli kutusu sistemi

Farklı boyutlarda igus apiro döner modülleri ve lineer miller ürün kolajı.
  • Modüler hafif yapı
  • Uygulama alanları: Geniş gereksinim yelpazesi, tasarımda esneklik
  • Uygun olduğu alanlar: format ayarlaması, şerit ayarlaması, kameraların dönme hareketi, döner masaların tahriki, robotik kinematiğindeki bileşenler
  • Doğrusal eksenlerin senkronizasyonu

drygear® peyk dişli kutusu

Mil ve turuncu flanş gövdesi olan igus step motoru.
  • Yüksek aktarım oranları için
  • Uygulama alanları: Kompakt tasarımda yüksek tork
  • Uygun olduğu alanlar: CNC makineleri, robotik, paketleme makineleri, dozaj makineleri, etiketleme üniteleri, besleme veya tek tek ayırma üniteleri, küçük döner tablalar, kanatlar, kızaklar veya makinelerdeki durdurma mandalları

drygear gerinim dalgası dişlisi

Yuvarlak ön plakalı ve çok sayıda dişli deliği olan mil redüktörü, arka planı kaldırılmış.
  • Kompakt, sessiz ve verimli
  • Uygulama alanları: Hassas hareket iletimi, düşük torklar
  • Uygun olduğu alanlar: küçük robot kolları, kameraların dönme hareketi, sensörlerin konumlandırılması
  • Etiketleme üniteleri

drygear RL-D sonsuz dişliler

Robolink RL-D-30a mafsal modülü, silindirik gövde ve montaj flanşıyla.
  • Sağlam ve uzun ömürlü
  • Uygulama alanları: Yüksek tork, yavaş hareket, güvenli pozisyon tutma
  • Şunlar için uygundur: Konveyör teknolojisi, robotik, kaldırma sistemleri, döner tahrikler

motorlu DryGear döner eksen

Endüstriyel uygulamalar için motorlu RL-D döner modül.
  • Kompakt ve kurulumu kolay
  • Uygulama alanları: 360° hareket
  • Şunlar için uygundur: Kurulum uygulamaları için döner tablalar, fotoğrafçılıkta kamera kaydırma

Diğer şanzımanlar ve tahrik bileşenleri

Dizüstü bilgisayarda drygear çevrimiçi mağazası ve alışveriş sepeti simgesi.

Kuru dişli redüktör teknolojisinin avantajları

Yağlama ve bakım gerektirmez

Sürdürülebilirlik:

Sıcaklığa dayanıklıdır

Maliyet verimliliği

Hafif yapı

Garanti

Bağlayıcılığı olmayan ücretsiz danışmanlık hizmetimiz

Yeni DryGear şanzıman ürünlerimiz

İhtiyaçlarınıza yönelik yeni ürünlerimiz

Redüktör teknolojisi için uygulama örnekleri

Bir test düzeneğinde, beyaz model araba bir ray üzerinde duruyor.

Stajyerler için 1:18 ölçeğinde VW Golf üretimi

PRT döner halka rulmanı, iglidur bileşenli bir gimbal düzeninde ve konveyör sistemiyle görülüyor.

Ambalaj endüstrisinde format ayarı

Drygear Apiro dişli kutuları ile konveyör bandının başarılı kullanımı

Kamera ve aksesuarlarla birlikte bir montaj üzerinde Celestron teleskop.

Astrofotografi için düşük maliyetli bileşenler

Parçalar, bir 3D yazıcı ve patlamış mısır desenli kırmızı SECO cihazıyla roibot-seco kolajı.

dondurma otomatinda düşük bakimli şanziman çözümü ve enerji̇ besleme si̇stemleri̇

Üç igus Drygear redüktör turuncu arka planda yan yana duruyor.

Daha fazla uygulama örneği

Bu ürün alanları da ilginizi çekebilir

Turuncu arka planda dört farklı dişli.
drylin drive yapılandırıcısı dizüstü bilgisayardan çıkarak uzanan lineer modülleri gösteriyor.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar