Dil Değiştir :

Paslanmaz çelikten yapılmış yeni ZLW dişli kayış ekseni ZLW-1050-ES, igus® dişli kayış eksenleri ürün yelpazesini genişletmektedir. Dar tipi ve korozyon direnci ile karakterize edilir. Merkez mesafesi 50 mm olan bu eksen son derece kompakttır ve küçük kurulum alanlarında, tek eksen olarak veya paralel çalışmada ve gantry üst yapılarında kullanım için idealdir. Paslanmaz çelik kullanımı sayesinde ZLW dişli kayış ekseni son derece korozyonsuzdur, son derece sağlamdır ve uzun süre bakım gerektirmeden çalışmaya uygundur. ZLW dişli kayış ekseninin lineer kızakları, yüksek çalışma performansı ve bakım gerektirmemesini sağlayan iglidur® E7'den yapılmış drylin® lineer rulman folyoları ile donatılmıştır. Lineer kaymalı yataklar kendi kendini yağlar ve bu nedenle temizlenmesi özellikle kolaydır. Triger kayışı, cam elyaf takviyeli ve RPP 3M dişli bir neopren triger kayışıdır. Kayış gerginliği, taşıyıcı üzerinde merkezi olarak rahatça ayarlanabilir. 7/24 kullanım gibi yüksek frekanslı uygulamalar için, saniyeler içinde hızlı rulman değişimi sağlayan uygun lineer kaymalı yataklar mevcuttur. Lineer rulman folyoları sistemi sökmeden kolayca değiştirilebilir.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat