drylin® SAWC Küçük kurulum alanları için lineer modüller

Kılavuz vidalı motor dahil kısa tasarım

  • Drylin® E-milli motorların kullanımı sayesinde kompakt, kısa tip
  • Optimize edilmiş efektif uzunluk/toplam uzunluk oranı (SAW serisine kıyasla 70 mm'ye kadar)
  • Geliştirilmiş koşu davranışı
  • Yer tasarrufu sağlayan ve hafif
  • 2 boyut

Ürün hizmetleri

Katalog verilerini indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

SAWC serisinin boyutları

igus'tan drylin SAWC kılavuz vida tahrikli lineer modül
igus'tan drylin SAWC kılavuz vida tahrikli lineer modül
  • Maksimum strok uzunluğu: 300 mm
  • Kızak uzunluğu: 50 mm
  • maks. stat. Yük kapasitesi:
    • eksenel: 100 N
    • radyal 200 N
igus'tan drylin SAWC kılavuz vida tahrikli lineer modül
igus'tan drylin SAWC kılavuz vida tahrikli lineer modül
  • Maksimum strok uzunluğu: 500 mm
  • Kızak uzunluğu: 69 mm
  • maks. stat. Yük kapasitesi:
    • eksenel: 500 N
    • radyal 2000 N
SAWC boyutları
SAWC boyutları

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar