Change Language :
Tesisinizde basit ve güvenli veri iletişimi
Dijitalleşme ve veri alışverişi modern üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tek Çift Ethernet'te sadece bir kablo çifti ile igus® size geleceğe dönük veri alışverişi imkanı sunar. Kolaylıkla 1 Gbit/s'ye kadar iletim hızları mümkündür ve kablonun sadece 1 tel çiftine indirgenmesi size daha fazla avantaj sunar. CAT5e kablosuna (CFBUS.PUR.045) kıyasla %25 daha ince olan kablo, makinelerdeki dinamik hareket dizileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan dar kurulum alanlarında çok fazla alan tasarrufu yapmanızı sağlar.
Yamaichi ve Weidmüller'in yeni geliştirilen endüstriyel sınıf konnektörleri mükemmel bir ekran bağlantısı sunar ve böylece elektromanyetik paraziti (elektromanyetik uyumluluk) azaltır. Metre ile satılan igus®, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve çentiklere karşı sert PURouter kılıflı bir chainflex® tipi sunmaktadır. Tüm bağlantıya hazır Tek Çift Ethernet (SPE) kabloları, güvenli ve güvenilir veri iletişimi sağlamak için igus® tarafından %100 test edilmiştir.

2024 sonbaharında, önceden monte edilmiş tek çiftli Ethernet kabloları portföyümüze bir başka varyant daha ekleyeceğiz. Denenmiş ve test edilmiş CFBUS.PUR.042 bir kez daha kablo için kullanılıyor, ancak bu sefer Harting T1 PP konektörlü bir varyant sunuyoruz.

2024 yılında, önceden monte edilmiş tek çiftli Ethernet kabloları portföyü, su sıçramasına dayanıklı bir varyantı içerecek şekilde genişletildi. Kablo, Harting M12 konnektörü ile birlikte CFBUS.PUR.042'yi kullanır.
Bu kombinasyon IP67'yi karşılamaktadır ve bu nedenle nemli uygulamalarda kullanım için ideal bir üründür.




Son olarak, metre ile satılanlara ek olarak, monte edilmiş Tek Çift Ethernet kablosu da bulunmaktadır. Kablo uzunluğu ve konektör tipi serbestçe seçilebilir ve her şey parti boyutu 1'den itibaren seçilebilir.

igus® güçlü ortaklarla birlikte SPE'yi yönlendirmeye devam ediyor
Tek Çift Ethernet, IIoT ve Endüstri 4.0'ı mümkün kılan altyapı temelidir. Hızla büyüyen IIoT pazarı için Tek Çiftli Ethernet teknolojisini yönlendirmek amacıyla igus®, HARTING ve TE Connectivity gibi diğer güçlü ortaklarla birlikte SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağlarına* katılmaktadır.
Gelecekteki tüm SPE ekosisteminin güvenilir bir şekilde kurulması için, iletim protokolleri, kablolama ve cihaz bileşenlerine yönelik standartlar da ortaklaşa geliştirilmekte, benimsenmekte ve IEEE 802.3 ve IEC SC46C'de yayınlanmaktadır.
Sonuç olarak, yeni kablo da T1 konnektör arayüzüne ortak olarak mükemmel şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, dayanıklı blendajın konektöre güvenilir bir şekilde aktarıldığı ve böylece optimum elektromanyetik uyumluluğun sağlandığı anlamına gelir. chainflex® kablo ve SPE konnektör kombinasyonu son derece sağlamdır: igus® aşınmaya karşı son derece dayanıklı, çentiklere karşı sert bir PUR ceket kullanır ve konnektör PCB soketli sağlam metalik kilitlere sahiptir.
* sadece Harting T1 konnektörlü CAT9471001 için geçerlidir

| igus® parça numarası. | Kılıf malzemesi | Fiş varyantı | Ø dış mm olarak | Kablo yapısı | Bükülme yarıçapı | Mağazaya ulaşabilirsiniz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9471001 | PUR | Harting T1 | 5.5 | (2x0.15)C | 12,5 x d | Mağaza | 
| CAT9471002 | PUR | Weidmüller | 5.5 | (2x0.15)C | 12,5 x d | Mağaza | 
| CAT9471003 | PUR | Yamaichi | 5.5 | (2x0.15)C | 12,5 x d | Mağaza | 
| CAT9471004 | PUR | Harting M12 | 5.5 | (2x0.15)C | 12,5 x d | Mağaza | 

Endüstriyel otomasyonun anahtarı, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)
Teknik olarak Tek Çift Ethernet, Ethernet'in (1000Base-T1) sadece iki bakır tel üzerinden iletimini tanımlar ve Ethernet üzerinden veri iletimine ek olarak eş zamanlı güç beslemesine (PoDL) olanak tanır. Bu teknolojik sıçrama, geleneksel Ethernet kablosuna kıyasla çapta yaklaşık %25'lik bir azalmaya yol açmaktadır. Bu teknik doküman, SPE'nin mevcut gelişim durumuna genel bir bakış sunmakta ve kurulum alanındaki önemli tasarruflar ve buna bağlı ağırlık azalması sayesinde yeni iletim teknolojisinin sektör için açtığı fırsatları göstermektedir:
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h