Dil Değiştir :
enerji̇ zi̇nci̇ri̇ alümi̇nyum oksi̇t üreti̇mi̇ndeki̇ zorlu ortama meydan okuyor ve enerji̇ tedari̇ği̇ni̇ güvence altina aliyor
Alüminyum oksit üretiminde kullanılan tortul bir kayaç olan boksitin çıkarılması ve ardından depolanması, özellikle konveyör ünitelerinin hareketli makine parçaları için büyük bir zorluk teşkil eden çok fazla toz üretir. Almanya'nın önde gelen alüminyum oksit üreticilerinden biri olan Aluminium Oxid Stade GmbH'nin (AOS) igus'un enerji zincirlerini kullanmaya karar vermesinin nedenlerinden biri de buydu®. Bu zincirler zaten birkaç yıldır konveyör ünitelerini ve stoklama cihazlarını enerji, veri ve medya ile güvenilir bir şekilde beslemektedir.
"Daha az bakım, daha yüksek kullanılabilirlik, tüm farklı kabloları ve hortumları tek bir sistemde çalıştırma yeteneği, elektronik gerginlik / itme kuvveti izleme... tüm bu avantajlar bizi igus® konusunda tamamen ikna etti. igus® enerji zincirini tekrar tekrar kullanırım!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, AOS Stade Proje Müdürü

Önceki bir projede, AOS deposunun döngü arabası üzerinde 140 m'lik bir seyahatte bir enerji zinciri sistemi kurulmuştu.
igus® mühendisliği ve® e-zincir sistemini, özelleştirilmiş konsol alt yapısı da dahil olmak üzere tüm bileşenleriyle birlikte tedarik etti. Stade'deki sahada tüm kurulum igus® kurulum servisi tarafından gerçekleştirildi. Çalışanlar, birkaç yüz metre uzunluğundaki enerji kaynağını stoklama cihazının mevcut ray traversleri üzerine kurdu. Çelik konstrüksiyonlu komple kurulum, planlandığı gibi iki bölümde ve toplamda sadece on iki iş gününde gerçekleştirildi. Kabul, AOS'a teslim ve ortak test çalışmaları kararlaştırılan tarihte gerçekleşti ve enerji zinciri o zamandan beri herhangi bir sorun veya düzensizlik olmadan çalışıyor.
"igus® Teknik Satış Danışmanı Markus Böhm, güvenilir teslim tarihleri belirlemeye ve bu tarihlere uymaya büyük önem veriyoruz - özellikle de bu" gibi şantiyelerde birçok zanaat paralel olarak çalıştığında bile. "Şirket içinde geliştirilen ve ürünlerimize uyarlanan yazılımlar, hassas bir şekilde planlama yapabilmemiz ve sistem kurulumlarımızı sabit fiyatlarla sunabilmemiz için gerekli koşulları yaratıyor. Bu hizmetler için bireysel garantileri de kabul etmemiz, müşterinin bakış açısından tüm sistemin güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırmaktadır".
AOS'un enerji zinciri sistemini kurulumuyla birlikte igus® 'a vermesinin bir başka nedeni de şirket içi referanslardı: igus® kurulum servisi daha önce AOS deposunun döngü taşıyıcısında 140 m'lik bir yolculukta bir e-zincir sistemi® kurmuştu. Burada da elektronik bir itme/çekme kuvveti izleme sistemi kullanılmıştır.
Son olarak AOS, igus'un® 218 m'lik bir ters yolculukta ortak bir olukta hareket eden iki enerji zinciri sistemine daha güvenmiştir. Bu sistemler boksit taşıyan ve çıkarılan alüminyum oksidi tekrar taşıyan iki vinci beslemektedir. Chainflex® CFCRANE serisinden orta gerilim motor kabloları ve chainflex® CFLG serisinden fiber optik kablolar da buraya yönlendirilmektedir.

Yeni broşürümüz size her şeyi bir bakışta gösteriyor
Konuya genel bakış:
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat