Dil Değiştir :
| Test numarası: 5064 | hizmet ömrü: 17 milyon vuruş |
|---|---|
| Kablo tipi: CFBUS.PUR.049 | bükülme yarıçapı: 75 mm (faktör 10,3 x d) |
| Kablo tipi: bus kablosu |

Bu testte, CFBUS.PUR.049'un kullanım ömrü 75 mm yarıçaplı bir e-zincir® içinde analiz edilecektir.
Makine üzerindeki bir ekran, bir makine takımının her fonksiyonunun ayarlandığı ve kontrol edildiği kontrol merkezidir. Bu kumanda üniteleri, gerçek zamanlı olarak hızlı veri aktarımı sağlamak için genellikle Ethernet kablolarıyla birlikte tedarik edilir. Özellikle büyük sistemler için bu kumanda ünitesini hareketli ve hatta doğrusal hale getirmenin iyi bir fikir olduğu kanıtlanmıştır. Yinelenen hareketi güvenilir bir şekilde haritalayabilmek için burada güvenilir bir kablo gereklidir.
Bu testte, CFBUS.PUR.049 veri yolu kablosunun kullanım ömrü test edilmiştir. 14 ay ve 17.495.094 çift vuruştan sonra testi sonlandırdık. Testin sonunda kablo mükemmel durumdaydı, bu da bir kontrol panelindeki uygulama için çok önemlidir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat