Dil Değiştir :
| Test numarası: 3486 | Hizmet ömrü: 22 milyon döngü |
|---|---|
| Kablo tipi: CFROBOT8.045 | Test parametreleri: Burulma +/- 180° m |
| Kablo tipi: veri yolu kablosu, Ethernet kablosu |

Bu testte, CFROBOT8.045'in burulma direnci bir triflex® R'de analiz edilecekti.
CFROBOT8.045 kablosu genellikle otomotiv üretiminde, örneğin robotun 6. eksenine monte edilmiş hareketli ölçüm ünitelerinde kullanılır. Burada denetim noktalarına giderler ve üretimde kalite güvencesi için analizler yaparlar. Bunu yapmak için, hassas Ethernet sinyalini taşıyan kablolar çok fazla bükülür. Bu tür görevler için robotta %100 güvenilirlik önemlidir.
Kablonun 22 milyon döngünün üzerinde bir test sonucu ile otomotiv endüstrisinin gereksinimlerini karşıladığı teyit edilmiştir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat