Dil Değiştir :
Enerji zincirlerinde kullanım için 1.350'den fazla esnek kablodan oluşan geniş ürün portföyümüz, size çok çeşitli uygulama olanakları sunar. Her sektör ve her uygulama için doğru kabloyu sunuyoruz. Chainflex kablolarımız, size en yüksek kalitede teknolojiyi sunmak için 5.000 m²'lik geniş test laboratuvarımızda kapsamlı test ve denetimlerden geçirilir. TPE gibi kullandığımız yüksek kaliteli malzemeler, kablolarımızın en zorlu uygulamalarda bile kullanılabilmesini sağlar. 3xd'ye kadar bükülme yarıçapları, kablolarımızın sınırlı montaj alanına sahip enerji zincirlerinde sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlar ve çok hızlı uygulamalar için uygundur. Farklı dış kılıf kalitelerinden seçim yaparak, uygulamanız için doğru kabloyu seçebilir ve maliyetlerinizi optimize edebilirsiniz. Hangi kabloyu seçerseniz seçin, kablonuz için dört yıla kadar garanti sunuyoruz.
igus ve chainflex kabloyu karakterize eden özellikler nelerdir?
- Tüm avantajları keşfedin
- En iyi fiyat-performans oranını bulun
- "Dijital yardımcılar" nedir?
- Online mağazayı keşfedin
- Chainflex test laboratuvarında bir uçuş
- Başarılı uygulama örneklerini keşfedin

Bir kablo satın alırken, genellikle ambalaj, kesim veya daha küçük miktarlar gibi doğrudan görülemeyen birçok maliyet vardır ve bu da tek bir kablonun fiyatını hızla yükseltir. Size mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini garanti etmek için şeffaflığa odaklanıyor ve gizli ek maliyetlerden kaçınıyoruz.

İhtiyaçlarınıza uygun ideal kablo! Hangi ürünün sizin için doğru olduğunu kolayca öğrenin. Karar verin: düşük bir fiyat veya en yüksek teknik gereksinimleri karşılayan kablo. Elbette, ideal kabloyu seçmek için kullanılabilecek çok sayıda derecelendirme vardır.

Çevrimiçi aracımız doğru kabloyu seçmenizde size destek olur. Ürün bulucu, bireysel uygulamanız için doğru kabloyu bulmanıza yardımcı olur. Hizmet ömrü hesaplayıcısı ile her bir kablonun hizmet ömrünü hesaplayabilir ve kablonun uygulamanızda ne kadar dayanacağını öğrenebilirsiniz. Bu, makine duruşlarını ve arızaları önlemenize yardımcı olur. Günlük bakır ek ücreti, bakır ek ücreti hesaplayıcısında hızlı ve kolay bir şekilde listelenir. Ayrıca readycable bulucu ile sadece iki adımda doğru konnektörlere sahip önceden takılmış kabloları bulabilirsiniz.

Hızlı, şeffaf ve basit: online mağazamız Online mağazamızda tüm portföyümüzü keşfedin. Size metre ile satılan 1.350'den fazla kablo sunuyoruz.
Kayıt olmak zorunda kalmadan tüm fiyatları, stok durumunu ve temel verileri bir bakışta görün. Sizin için doğru kabloyu seçin ve 36 saat içinde gönderilmeye hazır olmasını sağlayalım.
Kablolarımız, enerji zincirinde ve sürekli hareket için özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir.
5.000 m²'lik şirket içi test laboratuvarımız ve 800'den fazla devam eden testimiz sayesinde kablolarımız için dört yıla kadar garanti verebiliyoruz.


Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat