Dil Değiştir :
| Test numarası: 3479 | Hizmet ömrü: 66 milyon vuruş |
|---|---|
| Kablo tipi: CF11.002.D | bükülme yarıçapı: 75 mm (faktör 7,1 x d) |
| Kablo tipi: ölçüm sistemi kablosu |

Bu testte CF11.002.D'nin kullanım ömrü 75 mm yarıçaplı bir e-zincir® içinde analiz edilecektir.
CF11.D ailesinin ölçüm sistemi kablosu geniş bir üretici yelpazesi için mevcuttur ve her zaman tasarımına sabitlenmiş bir spesifikasyona sahiptir. Sağlam iç kılıfı, TPE'den yapılmış aşınmaya dayanıklı dış kılıfı ve yüksek kaliteli ekranı sayesinde özellikle en yüksek dinamikler için uygundur. Bu özellik, onu alma ve yerleştirme uygulamaları için uygun hale getirir. Örneğin, malların bir konveyör bandı üzerinde yüksek hızda alınması ve paketlenmesi gerekiyorsa, bu elbette çok güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken inanılmaz derecede hızlı bir işlemdir, çünkü burada zaman paradır.
Kablonun 66 milyondan fazla vuruşluk bir test sonucuyla, bir alma ve yerleştirme uygulamasının yüksek taleplerini karşıladığı onaylanmıştır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat