Dil Değiştir :
| Deneme numarası: 4876 | Hat tipi: CF9.15.18 |
|---|---|
| bükülme yarıçapı: 100 mm (faktör 6,5 x d) | hizmet ömrü: 526.000 strok |

Bu testte, CF9.15.18'in 100 mm yarıçaplı bir e-zincir® içindeki kullanım ömrü analiz edilecektir.
Testin amacı, chainflex® kablosunun hizmet ömrünü son derece düşük sıcaklıklarda test etmekti. Dış mekan uygulamalarındaki sistemler için soğuğa dayanıklı kablolar kullanılmalıdır. Bunun nedeni, düşük sıcaklıkların malzeme, daha doğrusu dış kılıf malzemesi üzerinde özellikle zorlayıcı olmasıdır. Bu tür koşullar, örneğin kabloların sürekli olarak zorlu çevre koşullarına maruz kaldığı limanlarda bulunabilir. Deniz suyu, büyük sıcaklık farkları ve yağış, kullanılan kabloların hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı ve sağlam olmasını gerektirir.
Aşırı koşullar altında iklim konteynerimizde yapılan test, CF9.15.18 kontrol kablosunun beklenen hizmet ömrünün -40 derecede uzun bir süre boyunca verildiğini gösterdi. Başka bir deyişle, müşterilerin tam olarak beklediği şey: soğuk ortamlarda bile güvenilirlik.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat