Dil Değiştir :
| Deneme numarası: 3105 | hizmet ömrü: 27 milyon döngü |
|---|---|
| Kablo tipi: CFROBOT5.501 | Test parametreleri +/- 180°/ m |
| Kablo tipi: fiber optik kablo |

Bu testte CFROBOT5.501'in ömrü, triflex® R'de +/- 180 derece/m dönüş açısında bir burulma uygulamasında analiz edilecektir.
CFROBOT5 robot kablo ailesinin Fiber Optik Kablo kablosu her zaman 6 eksenli mafsallı bir robotla ilişkilendirilir, çünkü her zaman burulma söz konusudur. Ancak durum her zaman böyle olmak zorunda değildir, çünkü müşterilerin çoğu zaman taşıması gereken hassas sinyaller vardır. Bu sinyaller serbest, tanımlanmamış hareketlerde yönlendirilen aktüatörlerden gelir ve burulma da burada bir rol oynar. Son derece hassas ölçümler inanılmaz miktarda veri üretir ve bunlar en güvenilir şekilde fiber optik kablo aracılığıyla parazitsiz olarak taşınabilir. Buradaki zorluk, kablodaki hassas fiber optik elemanı hasar görmeyecek şekilde ve elbette kalıcı olarak yastıklamaktır.
Kablonun 27 milyon döngünün üzerinde bir test sonucu ile bir ölçüm uygulamasının yüksek taleplerini karşıladığı teyit edilmiştir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat