drylin® T - sistem tasarımı, yanal, 1 ray ve 2 araba veya 2 ray ve 4 araba

Adım 2:

Varyant: 1 ray, 2 el arabasıVaryant: 2 ray, 4 vagon
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<

Adım 3:

drylin T'nin yandan montaj şeması; ölçüler ve kuvvet okları gösteriliyor.
drylin T'nin yandan montaj şeması; ölçüler ve kuvvet okları gösteriliyor.

Hesaplamalardaki değişkenler

Fa:tahrik kuvveti[N]
Fs:Kütle kuvveti[N]
Fy, Fz:Y veya z yönünde taşıma yükü[N]
sx, sy, sz:Eylemsizlik kuvvetinin mesafesi x, y veya z yönünde[mm]
Ay, Az:Tahrik kuvvetinin mesafesi y veya z yönünde[mm]
wx:Bir ray üzerindeki vagonlar arasındaki mesafe [mm]
LX:Boyuta bağlı sabit[mm]
Zm:Boyuta bağlı sabit[mm]
Y0:Boyuta bağlı sabit[mm]
b:Kılavuz raylar arasındaki mesafe[mm]
µ:sürtünme katsayısı, statik yükler için µ = 0, dinamik yükler için µ = 0,2
ZW:Ray başına kızak sayısı

Adım 4:

4.1

4.2

Hesaplamalardaki değişkenler

Fa:tahrik kuvveti[N]
Fs:Kütle kuvveti[N]
Fy, Fz:Y veya z yönünde taşıma yükü[N]
sx, sy, sz:Eylemsizlik kuvvetinin mesafesi x, y veya z yönünde[mm]
Ay, Az:Tahrik kuvvetinin mesafesi y veya z yönünde[mm]
wx:Bir ray üzerindeki vagonlar arasındaki mesafe [mm]
LX:Boyuta bağlı sabit[mm]
Zm:Boyuta bağlı sabit[mm]
Y0:Boyuta bağlı sabit[mm]
b:Kılavuz raylar arasındaki mesafe[mm]
µ:sürtünme katsayısı, statik yükler için µ = 0, dinamik yükler için µ = 0,2
ZW:Ray başına kızak sayısı

Sabit değerler

Sipariş numarasıLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-25412519.0
TW-01-30492921.5

Katsayılar:

1 ray, 2 vagon2 ray, 3-4 vagon
K1|(ay+Y0)/Wx||(ay+Y0)/Wx|
K2(sy+Y0)/Wx(sy+Y0)/Wx
K3|az/Wx||az/Wx|
K4|sx/Wx||sx/Wx|
K5|sz/Wx||sz/Wx|
K6|(sy+Y0)/Zm||(sy+Y0)/b|
K7|sz/Zm||(sz/b)-0.5|

Adım 5:

İzin verilen maksimum yük

Sipariş numarasıFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Adım 6:

TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 ve TW-01-30 için merkez yatak yüküne bağlı izin verilen kayma hızı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar