drylin® T - sistem tasarımı, dikey, 1 ray ve 2 vagon veya 2 ray ve 4 vagon

Adım 2:

Varyant: 1 ray, 2 el arabasıVaryant: 2 ray, 4 vagon
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

Adım 3:

drylin T profilinin dikey montaj konumunu gösteren şema; kuvvetler ve A, B, C eksenleri yer alıyor.

Adım 4:

4.1

drylin T dikey montajı için Fymax formülü.

4.2

Fzmax = |Fa az/wx − Fs K5| · 4/Zw².
Fa:tahrik kuvveti[N]
Fs:Kütle kuvveti[N]
Fy, Fz:Y veya z yönünde taşıma yükü[N]
sx, sy, sz:Kütle kuvvetinin x-, y- veya z-yönündeki mesafesi[mm]
Ay, Az:Tahrik kuvvetinin y veya z yönündeki mesafesi[mm]
wx:Bir ray üzerindeki vagonlar arasındaki mesafe[mm]
LX:Boyuta bağlı sabit[mm]
Zm:Boyuta bağlı sabit[mm]
Y0:Boyuta bağlı sabit[mm]
b:Kılavuz raylar arasındaki mesafe[mm]
µ:sürtünme katsayısı, statik yükler için µ = 0, dinamik yükler için µ = 0,2
ZW:Ray başına kızak sayısı

Adım 5:

Sipariş numarasıFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Adım 6:

TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 ve TW-01-30 için merkez yatak yüküne bağlı izin verilen kayma hızı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar