drylin® T - Teknik veriler

drylin® T
drylin® T
drylin® - Teknik veriler
kayma çubuğu
MalzemeAlüminyum, ekstrüzyon kesit
MalzemeAlMgSi0.5
KaplamaSert eloksallı alüminyum, 50µm
Sertlik500 HV
Kayar şaryo
Ana yapıAlüminyum, ekstrüzyon kesit
MalzemeAlMgSi0.5
KaplamaEloksallı, E6/EV1
Kaydırmalı elemanlarBakım gerektirmeyen kaymalı yatak malzemesi iglidur® J
Cıvatalar, yaylarPaslanmaz çelik
Kapakplastik (TW-01/TWA-01), çelik (TW-02)
Maks. Yüzey Hızı 15 m/s
Sıcaklık aralığı-40 °C ila +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Düşük atalet ve yuvarlanma bileşenlerinin olmaması nedeniyle, yüksek ivmeler ve - kısa vadede - 30 m/s'ye kadar aşırı hızlar mümkündür
  • drylin® T lineer kılavuzlar kuru çalışır ve bu nedenle kire karşı duyarsızdır. Kir partikülleri yağlayıcıların içine gömülemez
  • Çevreye yağlayıcı madde salınmadığı için gıda, tıp ve temiz oda teknolojisinde kullanım için özellikle uygundur
  • Korozyon direnci, drylin® T lineer kızakların su altında kullanılmasına olanak tanır
  • Kolay yüksek basınçlı temizlik
  • Düşük titreşim ve çok sessiz
  • Kayar ortaklar anodize alüminyum ve iglidur® J'nin eşleşmesi özellikle düşük bir kopma torkuna sahiptir
  • drylin® T standart lineer bilyalı rulman kılavuzları ile birleştirilebilir ve değiştirilebilir
  • Lütfen bunun teknik bir yüzey olduğunu unutmayın. Kaplama kalınlığına bağlı olarak optik renk farklılıkları önlenemez

drylin® T - izin verilen yük kapasitesi, statik

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TipC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070.20.20.11.20.60.6
04-09 0.480.480.243.41.81.8
04-120.960.960.489.24.44.4
04-151.41.40.71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - izin verilen yük kapasitesi, dinamik
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4