RAM Mounts için sıkıştırma ve delik düzeni optimize edilmiş klips taşıyıcısı

Modern sürücü kabinleri için esnek izleme ve kontrol sistemi ayarları

Standartlaştırılmış RAM delik düzenlerine sahip drylin W lineer kılavuz

  • Özelleştirilebilir – düz veya kavisli raylar, farklı montaj boyutları ve düzenli kablo yönlendirmesi için e-chains entegrasyonu
  • 4.000 mm'ye kadar uzunlukta raylar, milimetre hassasiyetinde, sabitleme delik düzeni olsun ya da olmasın, gümüş veya siyah eloksal kaplamalı olarak mevcuttur
  • Endüstri standardı olarak RAM – birçok ekran halihazırda RAM ile uyumludur ve igus taşıyıcıya takılabilir
  • %100 yağlama gerektirmeyen, temiz kabin ortamları için ideal

Yeni drylin W × RAM çözümünün avantajları

Çeşitli malzemeler

Yağlama gerektirmez ve temizdir

sorunsuz çalışma

Titreşim sönümleme ve sessizlik

Tek raylar

Esnek kullanım

Doğrudan uyumlu: standart RAM delik düzenlerine sahip drylin W lineer kılavuz

Güçlü bir ekip: igus ve RAM Mounts Almanya

Sebastian Nehnes, igus’ta
Destek elemanı: Michael Hornung

Bu yeni ürün hakkında uzmanımıza danışın!

Tanıtım belgesi

Teknik raporu indirin

Lineer teknoloji numuneleri

Lineer teknoloji numuneleri

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar