Dil Değiştir :

drylin lineer kılavuzlar, FDA yönergeleri ve 10/2011 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca onaylanmıştır ve gıda üretimi, tıp teknolojisi veya dolum tesisleri gibi temizliğin hayati önem taşıdığı her alanda kullanılmaktadır. Lineer kılavuzlarımız tamamen yağlamaya ve bakıma ihtiyaç duymadan çalışır. Bu, bakım sırasında zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ek yağlama ihtiyacını da ortadan kaldırır. Hijyenin hayati önem taşıdığı uygulamalar için belirgin bir avantaj. Mavi renkleri sayesinde, bileşenler her zaman net bir şekilde görülebilir. Bu sayede, olası yabancı cisimler hızla tespit edilebilir ve kontaminasyon riski önemli ölçüde azaltılır.


drylin WK-10-60-ES-A160-HYD1 doğrusal kılavuz, dünyanın ilk EHEDG sertifikalı doğrusal kılavuzudur ve hijyen ile gıda güvenliği konusunda yeni standartlar belirlemektedir. Hijyenik tasarımı sayesinde temizliği özellikle hızlı ve kolaydır; bu da duruş sürelerini azaltır ve proses güvenilirliğini artırır. Bu, gıda teknolojisi ve HACCP ilkeleri açısından hayati önem taşımaktadır.

drylin hijyenik tasarım, bileşenleri FDA ve EU10/2011 standartlarına uygun olan temiz bir sistemdir. Bilyalı yatak kılavuzları ile aynı boyutlara sahiptir ve temizlenmesi çok kolaydır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat