Dil Değiştir :
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Ray genişliği | 17mm | 27mm | 40 mm | 80 mm |
| Döşeme yüksekliği | 6mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12mm |
| Sipariş numarası Slayt | NW-02-17 | nominal genişlik-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Ray sipariş numarası | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Ray ağırlığı | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| Taşıma ağırlığı | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| maks. Ray uzunluğu | 2000mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32.4Nm |
| Benim, Mz. | 0.18Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Y yönünde kayar yatak | - | - | - | - |
| Z yönünde kayar yatak | - | - | - | - |
| YZ yönünde kayar yatak | - | - | - | - |
| Ön Yük (1N) | - | - | - | - |
| Üst kalıplı versiyon | - | - | - | - |
| Düz delikli taşıyıcı | - | - | - | - |
| Dişli delikli taşıyıcı | - | - | - | - |
*Stoktan temin edilebilir

X = hız v [m/s]
Y = yük F [N]
A = 17 beden
B = 27 beden
C = 40 beden
D = 80 beden